Schneider-Electric
 
INS60015 foto- dataprocessor
INS60015
OptiLine 50 - Adapter Ensto/OSI - Female, 3-polig - 30x40x48mm - PA - Wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product OptiLine 50
Product type Distributieblok
Colour Grijs
Quantity package 1 / unit 10 stuks
Complementair
Interface Invoer: Ensto-Net vrouwelijk/mannelijk / OSI-interface (3 polen)
Product material PA (polyamide)
Lengte 48 mm
Height 40 mm
Width 30 mm
Omgeving
Operating temperature -5…40 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 4 cm
Package 1 Length 4,8 cm
Package 1 Weight 0,001 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist