Schneider-Electric
 
INS76026 foto- dataprocessor
INS76026
OptiLine 50 - extension cable - GST 18i3 female/male - H05VV-F3G2.5 - 2 m
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product OptiLine 50
Product type Verlengkabel
Colour Wit
Quantity package 1 / unit 25 stuks
Complementair
Type kabel H05VV-F3G2.5
Interface GST 18i3 female/male
Aantal fasen in netwerk 1 fase
Rating 16 A - 250 V
Aantal polen 3
Product material PA (polyamide)
PVC (polyvinylchloride)
Cable cross section 2,5 mm²
Buitendiameter kabel 10,2 mm
Kabellengte 2 m
Height 12,6 mm
Width 28 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 29,9 cm
Package 1 Length 26,2 cm
Package 1 Weight 334 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist