Schneider-Electric
 
ISM20806 foto- dataprocessor
ISM20806
OptiLine 45 - Toevoeradapter - Ø58,5x25mm - Aluminium - Gelakt - RAL9010
EAN Code EAN Code: 
3606480030567
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Bekabelingsysteem Onderhoudsbox
Product or component type Flexibele elektriciteitsbuis
Complementair
Type pool Tweezijdig
Eenzijdig
Één installatiedoos
Twee installatiedozen
Type servicebox Servicebox-kit
Product presentatie Leeg
Kleurtint Metallic aluminium
Quantity per set 2 m
Compatibiliteit product Altira bekabelingsapparaat
Unica bekabelingsapparaat
Oppervlakafwerking pool/stijl Met poederlaag
Geanodiseerd
Bevestigingswijze pool Vrijstaand
Materiaal Polyurethaan
Height 2000 mm
Diameter 55 mm
Market segment Klein commercieel
Residentieel
Omgeving
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
IP-beschermingsgraad IP30
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,5 cm
Package 1 Width 46 cm
Package 1 Length 39 cm
Package 1 Weight 538 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 7 cm
Package 2 Width 36 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,196 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 36
Package 3 Height 94 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 31,5 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months