|
|
|
ISM20807
OptiLine 45 - Flexibele slang - Ø58,5 - L=2m - PP - Wit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 15, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Bekabelingsysteem
|
Onderhoudsbox
|
Product or component type
|
Flexibele elektriciteitsbuis
|
Complementair
Type pool
|
Tweezijdig
Eenzijdig
Één installatiedoos
Twee installatiedozen
|
Type servicebox
|
Servicebox-kit
|
Product presentatie
|
Leeg
|
Kleurtint
|
Poolwit
|
Quantity per set
|
2 m
|
Compatibiliteit product
|
Altira bekabelingsapparaat
Unica bekabelingsapparaat
|
Oppervlakafwerking pool/stijl
|
Met poederlaag
Geanodiseerd
|
Bevestigingswijze pool
|
Vrijstaand
|
Materiaal
|
Polyurethaan NCS S 0402-B91G
|
Height
|
2000 mm
|
Diameter
|
55 mm
|
Market segment
|
Residentieel
Klein commercieel
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP30
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,7 cm
|
Package 1 Width
|
100 cm
|
Package 1 Length
|
5,5 cm
|
Package 1 Weight
|
190 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|