|
|
|
ISM20811P
OptiLine 45 - Plafonddoorvoer 2 zijdig - Polar Wit
|
|
|
Hoofd
Bekabelingsysteem
|
Pool
|
Product or component type
|
Plafondframe
|
Complementair
Type pool
|
Tweezijdig
|
Kleurtint
|
Poolwit (RAL 9003)
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Oppervlakafwerking pool/stijl
|
Met poederlaag
Geanodiseerd
|
Bevestigingswijze pool
|
Met spanning gemonteerd
|
Bevestigingsmethode
|
Zelfklevend
|
Materiaal
|
PS (polystyreen)
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP40
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
13,1 cm
|
Package 1 Length
|
15,5 cm
|
Package 1 Weight
|
16,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
0,1 cm
|
Package 2 Width
|
17,5 cm
|
Package 2 Length
|
29,1 cm
|
Package 2 Weight
|
14,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
1,895 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|