|
|
|
ISM50624
OptiLine 45 - Vloeraansluitdoos - 4 modules - 2/4 montageframes - RAPL7011
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Bekabelingsysteem
|
Vloerdoos
|
Product type
|
Altira vloercontactdoos
|
Type vloer
|
Spouwvloer
Gepleisterde vloer
Verhoogde montagevloer
|
Vorm vloerdoos
|
Vierkant
|
Colour
|
Grijs (RAL 7011)
|
Quantity package 1 / unit
|
1 stuk
|
Complementair
Aantal modules
|
4 modules
|
Product material
|
Staal
PA6
PC/ABS
|
Lengte
|
199 mm
|
Height
|
72 mm
|
Width
|
199 mm
|
Omgeving
Standards
|
73/23/EEC
93/68/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61084-2-2:2003
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
21,3 cm
|
Package 1 Length
|
21,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,082 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
112,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
173,85 kg