|
|
|
ISM50818
OptiLine 45 - Dekselopvulplaat - Voor rechthoekige vloerdoos - RVS/rubber
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
OptiLine
|
Bekabelingsysteem
|
Vloerdoos
|
Product type
|
Opvulsel deksel
|
Type vloer
|
Verhoogde montagevloer
Spouwvloer
Gepleisterde vloer
|
Vorm vloerdoos
|
Rechthoekig
|
Quantity package 1 / unit
|
1 stuk
|
Complementair
Aantal modules
|
Zonder modules
|
Product material
|
Rubber
Roestvrij staal
|
Lengte
|
245 mm
|
Height
|
6 mm
|
Width
|
139 mm
|
Omgeving
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,8 cm
|
Package 1 Width
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
24,5 cm
|
Package 1 Weight
|
613,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,295 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|