|
|
|
KBB40ZFC6
Canalis KBB - Gesloten ophanghaak voor lichtarmatuur - Set van 10
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Canalis
|
Product or component type
|
Ring
|
Compatibiliteit product
|
KBA
KBB
|
Bevestigingseenheid montage
|
Op de armatuur gemonteerd
|
Maximale belasting
|
45 kg
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
Complementair
Categorie toebehoren
|
Fixatie toebehoren
|
Type schroefdraad
|
M5
|
Width
|
22 mm
|
Height
|
70 mm
|
Net weight
|
50 g
|
Omgeving
Standards
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
15,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,000 cm
|
Package 2 Width
|
5,000 cm
|
Package 2 Length
|
10,500 cm
|
Package 2 Weight
|
161,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
500
|
Package 3 Height
|
18,500 cm
|
Package 3 Width
|
26,000 cm
|
Package 3 Length
|
26,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,211 kg
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
Voldoet
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
contractuele waarborg
|
|