|
|
|
KDD1PZ
TeSys Vario - Draaibediening V12-2 - 60x60mm - Voorkant - Rood/Geel
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering FEB 06, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Device short name
|
KDD1
|
Product or component type
|
Rotatiehendel
|
Compatibiliteit product
|
VN12
V02...V2
VN20
|
Kleur hendel
|
Rood
|
Complementair
Kleur hendel voorplaat
|
Geel
|
Draaihendel hangslot
|
Zonder
|
Markering
|
0 - 1
|
Bevestigingsmethode
|
Gat, met diameter 22,5 mm
|
Afmeting basis
|
60 x 60 mm
|
Hoogte
|
60 mm
|
Breedte
|
60 mm
|
Net weight
|
0,082 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP65
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
81,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,546 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
RoHS-richtlijn EU
|
Conform EU-verklaring RoHS
|
Giftig zwaar metaal vrij
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
|
contractuele waarborg
|
|