Hoofd
Range of product
|
Canalis
|
Product or component type
|
Eindkap
|
Compatibiliteit product
|
KDP
|
Ie nominale operationele stroom
|
20 A
|
Complementair
Categorie toebehoren
|
Toebehoren kokersysteem
|
Montagezone
|
Zijkant kokersysteem
|
Mounting mode
|
Met klemmen
|
Width
|
38 mm
|
Depth
|
48,5 mm
|
Height
|
43 mm
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Standards
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,0 cm
|
Package 1 Weight
|
15,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,0 cm
|
Package 2 Width
|
12,0 cm
|
Package 2 Length
|
15,0 cm
|
Package 2 Weight
|
650,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
3,5 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|