|
|
|
LA1KN02M
Hulpcontactblok - 2V - Schroefklem-aansl. - EN50012 - Hulpel. TeSys K relais
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 09, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Product name
|
TeSys K
|
Product or component type
|
Hulpcontactblok
|
Device short name
|
LA1
|
Compatibiliteit product
|
3P contactgever
|
Bereik compatibiliteit
|
TESYS K LC1K
|
Montagezone
|
Voorkant
|
Samenstelling poolcontact
|
2 NC
|
Werking contacten
|
Onmiddellijk
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
690 V AC 25...400 Hz
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
690 V conform aan IEC 60947-5-1
600 V conform aan UL 60947-5-1
600 V conform aan CSA C22.2 Nr 60947-5-1
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A (at 50 °C)
|
Standards
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 60947-5-1
GB/T 14048,5
JIS C8201-5-1
|
Product certifications
|
CB-regeling
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
|
Complementair
Irms nominale maakcapaciteit
|
110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
|
Toelaatbaar kortstondig vermogen
|
80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA
|
Minimale schakelspanning
|
17 V
|
Afstand zonder overlapping
|
0,5 mm
|
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34…1,5 mm²flexibel met
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…4 mm²stijf
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34…1,5 mm²flexibel met
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…4 mm²stijf
|
Aanspanmoment
|
1,3 N.m - met schroevendraaier Philips No 2
1,3 N.m - met schroevendraaier pozidriv No 2
|
Height
|
30 mm
|
Width
|
38 mm
|
Depth
|
35 mm
|
Net weight
|
0,045 kg
|
Omgeving
Milieu-eigenschappen
|
Normale omgeving
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Beschermende behandeling
|
TC conform aan IEC 60068
|
Ambient air temperature for storage
|
-50…80 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…50 °C
|
Bedrijfshoogte
|
2000 m
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
3,4 cm
|
Package 1 Length
|
3,9 cm
|
Package 1 Weight
|
32 g
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
Voldoet
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|