Schneider-Electric
 
LA4FTE foto- dataprocessor
LA4FTE
Ontstoringsmodule type 2-richtingsdiode 24..48V AC/DC contactoren TeSy
EAN Code EAN Code: 
3389110273656
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range TeSys
Device short name LA4F
Product or component type Onderdrukkingsmodule
Compatibiliteit product LC1F
Complementair
Mounting mode Met klemmen
Ontstoringstechnologie Bidirectionele piekbegrenzingsdiode
Spanning stuurkring 24...48 V AC
24...48 V DC
Maximum piekspanning 2...2,5 Uc
Net weight 0,04 kg
Omgeving
Product certifications UKCA
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,2 cm
Package 1 Width 4,8 cm
Package 1 Length 4,8 cm
Package 1 Weight 47 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 70
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,603 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months