|
|
|
LA9ZA32621
Montageplaat voor GV2/LC1/LP4K - 1-weg - 3M - 25A - 45x200x63mm - Set van 4
|
|
|
Hoofd
Range
|
Linergy
|
Product name
|
BZ
|
Device short name
|
LA9Z
|
Product or component type
|
Adapters voor railkokersystemen
|
Aantal kanalen
|
1-weg
|
Quantity per set
|
Set van 4
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
TeSys GV2
TeSys D
TeSys K
Spacial
|
Compatibiliteit product
|
GV2LE
LP4K
GV2ME
LC1D
LC1K
GV2P
|
Poles description
|
3P
|
Toelaatbare stroom
|
25 A
|
Ui nom. isolatiespanning
|
690 V
|
Sectie kabel
|
4 mm² - AWG 12
|
Stap rail
|
60 mm
|
Width
|
45 mm
|
Height
|
200 mm
|
Depth
|
63 mm
|
Colour
|
Grijs
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,5 cm
|
Package 1 Width
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
22,6 cm
|
Package 1 Weight
|
252 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
13,5 cm
|
Package 2 Width
|
11,5 cm
|
Package 2 Length
|
22,6 cm
|
Package 2 Weight
|
1,079 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,966 kg
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
Voldoet
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
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
|
|