|
|
|
LA9ZA32622
Montageplaat voor GV2/LC1/LP4K - 2-weg - 3M - 25A - 90x200x63mm - Set van 4
|
|
|
Hoofd
Range
|
Linergy
|
Product name
|
BZ
|
Device short name
|
LA9Z
|
Product or component type
|
Adapters voor railkokersystemen
|
Aantal kanalen
|
2
|
Quantity per set
|
Set van 2
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
TeSys GV2
TeSys D
TeSys K
Spacial
|
Compatibiliteit product
|
LC1D
GV2LE
LC1K
LP4K
GV2P
GV2ME
|
Poles description
|
3P
|
Toelaatbare stroom
|
25 A
|
Ui nom. isolatiespanning
|
690 V
|
Sectie kabel
|
4 mm² - AWG 12
|
Stap rail
|
60 mm
|
Width
|
90 mm
|
Height
|
200 mm
|
Depth
|
63 mm
|
Colour
|
Grijs
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,9 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
22,3 cm
|
Package 1 Weight
|
1,2 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
10,9 cm
|
Package 2 Width
|
12,5 cm
|
Package 2 Length
|
22,3 cm
|
Package 2 Weight
|
2,5 kg
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
Voldoet
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
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
|
|