|
|
|
LA9ZA32626
Montageplaat voor GV3M/LC1D40-65 - 2-weg - 3M - 63A - 117x200x63mm - Set van 4
|
|
|
Hoofd
Range
|
Linergy
|
Product name
|
BZ
|
Device short name
|
LA9Z
|
Product or component type
|
Adapters voor railkokersystemen
|
Aantal kanalen
|
2
|
Quantity per set
|
Set van 4
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
TeSys D
TeSys GV3
Spacial
|
Compatibiliteit product
|
LC1D40...65
GV3P
|
Poles description
|
3P
|
Toelaatbare stroom
|
63 A
|
Ui nom. isolatiespanning
|
690 V
|
Sectie kabel
|
10 mm² - AWG 8
|
Stap rail
|
60 mm
|
Width
|
117 mm
|
Height
|
260 mm
|
Depth
|
63 mm
|
Colour
|
Grijs
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
19,000 cm
|
Package 1 Length
|
29,000 cm
|
Package 1 Weight
|
695,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
13,000 cm
|
Package 2 Width
|
19,000 cm
|
Package 2 Length
|
29,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,392 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
4
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,304 kg
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
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
|
|