|
|
|
LADN316
TeSys D - Hulpcontactblok - 3M+1V - Voorkant - Ringaansluitingen
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
Tesys deca
|
Product name
|
Tesys deca
|
Product or component type
|
Hulpcontactblok
|
Device short name
|
LAND
|
Bereik compatibiliteit
|
TESYS D CAD
TESYS D LC1D
TESYS F LC1F
TESYS F CR1F
Tesys deca CAD
Tesys deca LC1D
|
Montagezone
|
Voorkant
|
Samenstelling poolcontact
|
3 NO + 1 NG
|
Werking contacten
|
Onmiddellijk
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
690 V AC 25...400 Hz
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
690 V conform aan IEC 60947-5-1
600 V conform aan UL
600 V conform aan CSA
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A (at 60 °C)
|
Standards
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 60947-5-1
GB/T 14048,5
|
Product certifications
|
CB
UL
CSA
CCC
UKCA
|
Complementair
Irms nominale maakcapaciteit
|
140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
|
Toelaatbaar kortstondig vermogen
|
100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Type bescherming
|
GG-zekering 10 A
|
Mechanical durability
|
30 Mcycles
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA
|
Minimale schakelspanning
|
17 V
|
Niet-overlappingstijd
|
1,5 ms bij de-energisatie geen overlap tussen NC en NO contact
1,5 ms bij energisatie geen overlap tussen NC en NO contact
|
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schoenen-ringklemmen (uiterlijke diameter: 8 mm)
|
Aanspanmoment
|
1,7 N.m - met schroevendraaier plat Ø 6 mm M3.5
1,7 N.m - met schroevendraaier Philips No 2 M3.5
1,7 N.m - met schroevendraaier pozidriv No 2 M3.5
|
Height
|
48 mm
|
Width
|
44 mm
|
Depth
|
42 mm
|
Net weight
|
0,05 kg
|
Colour
|
Donkergrijs
|
Omgeving
Milieu-eigenschappen
|
Normale omgeving
|
IP beschermingsgraad
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
Beschermende behandeling
|
TH conform aan IEC 60068
|
Ambient air temperature for storage
|
-60…80 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…60 °C
|
Bedrijfshoogte
|
3000 m
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
4,8 cm
|
Package 1 Length
|
4 cm
|
Package 1 Weight
|
56 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,3 cm
|
Package 2 Width
|
8,3 cm
|
Package 2 Length
|
26 cm
|
Package 2 Weight
|
566 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4,736 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|