Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

LC1D09BLTQ |
Schneider-Electric
 
LC1D09BLTQ foto- dataprocessor
LC1D09BLTQ
TeSys D - Contactor - 3P - 9A - AC-3 - <440V - 24V DC spoel
EAN CodeEAN Code: 
3389110448559
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range TeSys
Tesys deca
Range of product Tesys deca
Product or component type Contactor
Device short name LC1D
Toepassing contactor Resistieve belasting
Motorsturing
Utilisation category AC-1
AC-3
AC-3e
Poles description 3P
Ue toegekende bedrijfspanning Vermogenskring: <= 690 V AC 25...400 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for vermogenskring
25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for vermogenskring
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for vermogenskring
Spanning stuurkring 24 V DC
Complementair
Motorvermogen kW 4 kW at 380...400 V AC 50 Hz
5,5 kW at 500 V AC 50 Hz
5,5 kW at 660...690 V AC 50 Hz
4 kW at 415...440 V AC 50 Hz
2,2 kW at 220...230 V AC 50 Hz
Motorvermogen pk 0,33 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 fase motors
1 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 fase motors
2 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fases motors
2 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fases motors
5 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fases motors
7,5 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fases motors
Compatibility code LC1D
Samenstelling poolcontact 3 NO
Beschermkap Met
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A (at 60 °C) for stuurkring
25 A (at 60 °C) for vermogenskring
Irms nominale maakcapaciteit 250 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
250 A DC for stuurkring conforming to IEC 60947-5-1
Nominaal uitschakelvermogen 250 kA at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
Verbonden zekeringsvermogen 10 A gG for stuurkring conforming to IEC 60947-5-1
20 A at <= 690 V coordination type 2 for vermogenskring
25 A at <= 690 V coordination type 1 for vermogenskring
Gemiddelde impedantie 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for vermogenskring
Vermogensdissipatie per pool 0,2 W AC-3
1,56 W AC-1
0,2 W AC-3e
Ui toegekende isolatiespanning Stuurkring: 600 V CSA gecertificeerd
Stuurkring: 600 V UL gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Stuurkring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Overvoltage category III
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60947
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
Mechanical durability 30000000 cycles
Type stuurkring DC laag verbruik
Spoeltechnologie Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
Spanningslimieten controlecircuit 0.1...0.3 Uc (-40…70 °C):uitval DC
0,8...1,25 Uc (-40…60 °C):operationeel DC
1...1,25 Uc (60…70 °C):operationeel DC
Inschakelstroom in W 2,4 W (op 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in W 2,4 W bij 20 °C
Nominaal bedrijfsvermogen in W 2200 W bij 400 V AC-4
Werkingstijd 77 ±15% ms sluiting
25 ±20% ms opening
Tijdsconstante 28 ms
Aansluitingen - aansluitklemmen Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: stijf
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: stijf
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: stijf
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: stijf
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Aanspanmoment Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklemaansluitklem - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklemaansluitklem - met schroevendraaier Philips No 2
Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklemaansluitklem - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklemaansluitklem - met schroevendraaier Philips No 2
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklemaansluitklem - met schroevendraaier pozidriv No 2
Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklemaansluitklem - met schroevendraaier pozidriv No 2
Samenstelling hulpcontact 1 NO + 1 NC
Minimale schakelspanning 17 V for stuurkring
Minimale schakelstroom 5 mA for stuurkring
Isolatieweerstand > 10 MOhm for stuurkring
Niet-overlappingstijd 1,5 ms op de desactivering tussen normaal gesloten en normaal open contacten
1,5 ms op de activering tussen normaal gesloten en normaal open contacten
Mounting support Rail
Plaat
Omgeving
Normen EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-4-1
UL 508
IEC 60335-1
Product certifications DNV
GL
CCC
UL
BV
GOST
CSA
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
IP beschermingsgraad IP2x conform aan IEC 60529
IP2x conform aan VDE 0106
Weerbestendigheid Conform aan IACS E10 blootstelling aan vochtige warmte
Conform aan IEC 60947-1 Bijlage Q categorie D blootstelling aan vochtige warmte
Bedrijfshoogte 0...3000 m
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Mechanische stevigheid Schokken contactor geopend (10 Gn gedurende 11 ms)
Schokken contactor gesloten (15 Gn gedurende 11 ms)
Trillingen contactor geopend (2 Gn, 5...300 Hz)
Trillingen contactor gesloten (4 Gn, 5...300 Hz)
Hoogte 77 mm
Breedte 45 mm
Diepte 95 mm
Net weight 4,8 kg
Quantity per set Set van 10
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,4 cm
Package 1 Width 7,7 cm
Package 1 Length 9,4 cm
Package 1 Weight 512,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,752 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 288
Package 3 Height 73,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 147,456 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Ja
Pakket met gerecycleerd karton Ja
SCIP-nummer 50ae7612-fd2e-41e4-a369-50d0dea6e592
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
PVC-vrij Ja
Terugname No
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 37
contractuele waarborg
Garantie 18 months