Compatibility code
|
LC1D
|
Samenstelling poolcontact
|
4 NO
|
Beschermkap
|
Met
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
200 A (at 60 °C) for vermogenskring
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
1260 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
|
Nominaal uitschakelvermogen
|
1100 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
|
Icw korte duurstroom
|
250 A 40 °C - 10 min for vermogenskring
550 A 40 °C - 1 min for vermogenskring
950 A 40 °C - 10 s for vermogenskring
1100 A 40 °C - 1 s for vermogenskring
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
250 A gG at <= 690 V coordination type 1 for vermogenskring
200 A gG at <= 690 V coordination type 2 for vermogenskring
|
Gemiddelde impedantie
|
0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for vermogenskring
|
Vermogensdissipatie per pool
|
24 W AC-1
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Vermogenskring: 1000 V conform aan IEC 60947-4-1
|
Overvoltage category
|
III
|
Pollution degree
|
3
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
8 kV conform aan IEC 60947
|
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid
|
B10d = 684932 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
|
Mechanical durability
|
8 Mcycles
|
Elektrische duurzaamheid
|
0,8 Mcycles 200 A AC-1 bij Ue <= 440 V
|
Type stuurkring
|
AC bij 50/60 Hz
|
Spoeltechnologie
|
Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
0.3...0.5 Uc (-40…70 °C):uitval AC 50/60 Hz
0.8...1.15 Uc (-40…55 °C):operationeel AC 50/60 Hz
1...1.15 Uc (55…70 °C):operationeel AC 50/60 Hz
|
Inschakelstroom in VA
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Warmteverspreiding
|
3…8 W at 50/60 Hz
|
Werkingstijd
|
6...20 ms opening
20...50 ms sluiting
|
Maximale operationele snelheid
|
2400 cyc/h bij <60 °C
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 1 10…120 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 2 10…50 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
|
Aanspanmoment
|
Stuurkring: 1,2 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Stuurkring: 1,2 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Vermogenskring: 12 N.m - op connector zeshoekig schroefkop 4 mm
Stuurkring: 1,2 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv No 2
|
Mounting support
|
Plaat
Rail
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Product certifications
|
UL
BV
GL
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CSA
GOST
RINA
UKCA
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 voorkant conform aan IEC 60529
|
Beschermende behandeling
|
TH conform aan IEC 60068-2-30
|
Weerbestendigheid
|
Conform aan IACS E10 blootstelling aan vochtige warmte
Conform aan IEC 60947-1 Bijlage Q categorie D blootstelling aan vochtige warmte
|
Toegelaten omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat
|
-40…60 °C
60…70 °C met onderbelasting
|
Bedrijfshoogte
|
0...3000 m
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Vlamvertraging
|
V1 conform aan UL 94
|
Mechanische stevigheid
|
Trillingen contactor open (2 Gn, 5...300 Hz)
Trillingen contactor gesloten (4 Gn, 5...300 Hz)
Schokken contactor gesloten (15 Gn gedurende 11 ms)
Schokken contactor open (6 Gn gedurende 11 ms)
|
Height
|
158 mm
|
Width
|
150 mm
|
Depth
|
132 mm
|
Net weight
|
2,86 kg
|