Motorvermogen kW
|
40 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
90 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
22 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
40 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
90 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
100 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motorvermogen pk
|
40 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors
50 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors
100 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors
125 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors
|
Compatibility code
|
LC1D
|
Samenstelling poolcontact
|
3 NO
|
Beschermkap
|
Met
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
200 A (at 60 °C) for vermogenskring
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
140 A AC for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
1660 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
|
Nominaal uitschakelvermogen
|
1400 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
|
Icw korte duurstroom
|
250 A 40 °C - 10 min for vermogenskring
580 A 40 °C - 1 min for vermogenskring
1200 A 40 °C - 10 s for vermogenskring
1400 A 40 °C - 1 s for vermogenskring
100 A - 1 s for signalisatiekring
120 A - 500 ms for signalisatiekring
140 A - 100 ms for signalisatiekring
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
10 A gG for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
315 A gG at <= 690 V coordination type 1 for vermogenskring
250 A gG at <= 690 V coordination type 2 for vermogenskring
|
Gemiddelde impedantie
|
0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for vermogenskring
|
Vermogensdissipatie per pool
|
24 W AC-1
13,5 W AC-3
13,5 W AC-3e
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Vermogenskring: 1000 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-1
Signalisatiekring: 600 V CSA gecertificeerd
Signalisatiekring: 600 V UL gecertificeerd
|
Overvoltage category
|
III
|
Pollution degree
|
3
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
8 kV conform aan IEC 60947
|
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid
|
B10d = 684932 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
|
Mechanical durability
|
8 Mcycles
|
Elektrische duurzaamheid
|
0,85 Mcycles 150 A AC-3 bij Ue <= 440 V
1 Mcycles 200 A AC-1 bij Ue <= 440 V
0,85 Mcycles 150 A AC-3e bij Ue <= 440 V
|
Type stuurkring
|
AC bij 50/60 Hz standaard
|
Spoeltechnologie
|
Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
0.3...0.5 Uc (-40…70 °C):uitval AC 50/60 Hz
0.8...1.15 Uc (-40…55 °C):operationeel AC 50/60 Hz
1...1.15 Uc (55…70 °C):operationeel AC 50/60 Hz
|
Inschakelstroom in VA
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Warmteverspreiding
|
3…4,5 W at 50/60 Hz
|
Werkingstijd
|
20...35 ms sluiting
40...75 ms opening
|
Maximale operationele snelheid
|
1200 cyc/h bij <60 °C
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 1 10…120 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 2 10…50 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
|
Aanspanmoment
|
Stuurkring: 1,2 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Stuurkring: 1,2 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Vermogenskring: 12 N.m - op connector zeshoekig schroefkop 4 mm
Stuurkring: 1,2 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv No 2
|
Samenstelling hulpcontact
|
1 NO + 1 NC
|
Type hulpcontacten
|
Type mechanisch gekoppeld 1 NO + 1 NC conform aan IEC 60947-5-1
Type spiegelcontact 1 NC conform aan IEC 60947-4-1
|
Frequentie signaalcircuit
|
25...400 Hz
|
Minimale schakelspanning
|
17 V for signalisatiekring
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA for signalisatiekring
|
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm for signalisatiekring
|
Niet-overlappingstijd
|
1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
|
Mounting support
|
Rail
Plaat
|