Motorvermogen kW
|
4 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
9 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
10 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
10 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
4 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
9 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motorvermogen pk
|
1 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
5 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors
5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors
10 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors
15 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors
|
Compatibility code
|
LC1D
|
Samenstelling poolcontact
|
3 NO
|
Beschermkap
|
Met
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
25 A (at 60 °C) for vermogenskring
10 A (at 60 °C) for signalisatiekring
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
140 A AC for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
300 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
|
Nominaal uitschakelvermogen
|
300 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
|
Icw korte duurstroom
|
145 A 40 °C - 10 s for vermogenskring
240 A 40 °C - 1 s for vermogenskring
40 A 40 °C - 10 min for vermogenskring
84 A 40 °C - 1 min for vermogenskring
100 A - 1 s for signalisatiekring
120 A - 500 ms for signalisatiekring
140 A - 100 ms for signalisatiekring
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
10 A gG for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
50 A gG at <= 690 V coordination type 1 for vermogenskring
35 A gG at <= 690 V coordination type 2 for vermogenskring
|
Gemiddelde impedantie
|
2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for vermogenskring
|
Vermogensdissipatie per pool
|
2,5 W AC-1
0,8 W AC-3
0,8 W AC-3e
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-1
Signalisatiekring: 600 V CSA gecertificeerd
Signalisatiekring: 600 V UL gecertificeerd
|
Overvoltage category
|
III
|
Pollution degree
|
3
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947
|
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid
|
B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
|
Mechanical durability
|
15 Mcycles
|
Elektrische duurzaamheid
|
1,65 Mcycles 18 A AC-3 bij Ue <= 440 V
1 Mcycles 32 A AC-1 bij Ue <= 440 V
1,65 Mcycles 25 A AC-3e bij Ue <= 440 V
|
Type stuurkring
|
AC bij 50/60 Hz
|
Spoeltechnologie
|
Zonder ingebouwde suppressormodule
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):uitval AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operationeel AC 50 Hz
0.85...1.1Uc (-40…60 °C):operationeel AC 60 Hz
1...1,1 Uc (60…70 °C):operationeel AC 50/60 Hz
|
Inschakelstroom in VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Warmteverspreiding
|
2…3 W at 50/60 Hz
|
Werkingstijd
|
12...22 ms sluiting
4...19 ms opening
|
Maximale operationele snelheid
|
3600 cyc/h bij <60 °C
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Stuurkring: veerklemmen 1 2,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: veerklemmen 2 2,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: veerklemmen 1 4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: veerklemmen 2 4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
|
Samenstelling hulpcontact
|
1 NO + 1 NC
|
Type hulpcontacten
|
Type mechanisch gekoppeld 1 NO + 1 NC conform aan IEC 60947-5-1
Type spiegelcontact 1 NC conform aan IEC 60947-4-1
|
Frequentie signaalcircuit
|
25...400 Hz
|
Minimale schakelspanning
|
17 V for signalisatiekring
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA for signalisatiekring
|
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm for signalisatiekring
|
Niet-overlappingstijd
|
1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
|
Mounting support
|
Plaat
Rail
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Product certifications
|
BV
RINA
CSA
CCC
GL
UL
DNV
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 voorkant conform aan IEC 60529
|
Beschermende behandeling
|
TH conform aan IEC 60068-2-30
|
Weerbestendigheid
|
Conform aan IACS E10 blootstelling aan vochtige warmte
Conform aan IEC 60947-1 Bijlage Q categorie D blootstelling aan vochtige warmte
|
Toegelaten omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat
|
-40…60 °C
60…70 °C met onderbelasting
|
Bedrijfshoogte
|
0...3000 m
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Vlamvertraging
|
V1 conform aan UL 94
|
Mechanische stevigheid
|
Trillingen contactor open (2 Gn, 5...300 Hz)
Trillingen contactor gesloten (4 Gn, 5...300 Hz)
Schokken contactor open (10 Gn gedurende 11 ms)
Schokken contactor gesloten (15 Gn gedurende 11 ms)
|
Height
|
99 mm
|
Width
|
45 mm
|
Depth
|
86 mm
|
Net weight
|
0,33 kg
|