Spanning stuurkring
|
48...1000 V AC 40...400 Hz met LX1/LX9-spoel
48...440 V DC met LX4-spoel
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
8 kV
|
Overvoltage category
|
III
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
700 A (at 40 °C)
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
5000 A AC conforming to IEC 60947-4-1
|
Nominaal uitschakelvermogen
|
4000 A conforming to IEC 60947-4-1
|
Icw korte duurstroom
|
4200 A 40 °C - 10 s
3200 A 40 °C - 30 s
2400 A 40 °C - 1 min
1500 A 40 °C - 3 min
1200 A 40 °C - 10 min
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
500 A aM at <= 440 V
800 A gG at <= 440 V
|
Gemiddelde impedantie
|
0,18 mOhm - Ith 700 A 50 Hz
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
1000 V conform aan IEC 60947-4-1
1500 V conform aan VDE 0110 groep C
|
Vermogensdissipatie per pool
|
88 W AC-1
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
Operationeel: 0.85...1.1Uc AC 40...400 Hz met LX1/LX9-spoel
Uitval: 0.3...0.5 Uc AC 40...400 Hz met LX1/LX9-spoel
Operationeel: 0.85...1.1Uc DC met LX4-spoel
Uitval: 0.2...0.35 Uc DC met LX4-spoel
|
Warmteverspreiding
|
18 W
|
Werkingstijd
|
40...75 ms sluiting voor met LX1/LX9-spoel
100...170 ms opening voor met LX1/LX9-spoel
50...60 ms sluiting voor met LX4-spoel
45...60 ms opening voor met LX4-spoel
|
Mounting support
|
Plaat
|
Standards
|
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
|
Product certifications
|
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
BV
ABS
CB
RMRoS
RINA
UL
UKCA
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Vermogenskring: schoenen-ringklemmen 2 kabel(s) 240 mm²
Vermogenskring: staaf 2 kabel(s) - kruissectie contactrail: 40 x 5 mm
Vermogenskring: bevestiging met bouten
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm²vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²
|
Aanspanmoment
|
Vermogenskring: 35 N.m
Stuurkring: 1,2 N.m
|
Mechanical durability
|
10 Mcycles
|
Inschakelstroom in VA
|
1050…1150 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)met LX1/LX9-spoel
990…1220 VA (at 20 °C)met LX4-spoel
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
16…20 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)met LX1/LX9-spoel
4,54…8 VA (at 20 °C)met LX4-spoel
|
Maximale operationele snelheid
|
2400 cyc/h bij <55 °C
|
Compatibility code
|
LC1F
|