Utilisation category
|
AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
|
Poles description
|
3P
|
Samenstelling poolcontact
|
3 NO
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
Vermogenskring: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalisatiekring: <= 690 V AC <= 400 Hz
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for vermogenskring
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for vermogenskring
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for vermogenskring
|
Type stuurkring
|
AC bij 50/60 Hz
|
Spanning stuurkring
|
230...240 V AC 50/60 Hz
|
Motorvermogen kW
|
3 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW bij 690 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW bij 690 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW bij 690 V AC 50/60 Hz AC-4
|
Samenstelling hulpcontact
|
1 NO
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
8 kV
|
Overvoltage category
|
III
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
20 A (at 60 °C) for vermogenskring
10 A (at 50 °C) for signalisatiekring
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
144 A AC for vermogenskring conforming to IEC 60947
110 A AC for signalisatiekring conforming to IEC 60947
|
Nominaal uitschakelvermogen
|
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
Icw korte duurstroom
|
115 A 50 °C - 1 s for vermogenskring
105 A 50 °C - 5 s for vermogenskring
100 A 50 °C - 10 s for vermogenskring
75 A 50 °C - 30 s for vermogenskring
55 A 50 °C - 1 min for vermogenskring
50 A 50 °C - 3 min for vermogenskring
25 A 50 °C - >= 15 min for vermogenskring
80 A - 1 s for signalisatiekring
90 A - 500 ms for signalisatiekring
110 A - 100 ms for signalisatiekring
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
25 A gG at <= 440 V for vermogenskring
25 A aM for vermogenskring
10 A gG for signalisatiekring conforming to IEC 60947
10 A gG for signalisatiekring conforming to VDE 0660
|
Gemiddelde impedantie
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for vermogenskring
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
Vermogenskring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-5-1
Signalisatiekring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Signalisatiekring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm for signalisatiekring
|
Inschakelstroom in VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Warmteverspreiding
|
1,3 W
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
Operationeel: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Uitval: >= 0,20 Uc (at <50 °C)
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…4 mm²vast
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34…2,5 mm²flexibel met
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…4 mm²vast
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34…1,5 mm²flexibel met
|
Maximale operationele snelheid
|
3600 cyc/h
|
Type hulpcontacten
|
Type onmiddellijk 1 NO
|
Frequentie signaalcircuit
|
<= 400 Hz
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA for signalisatiekring
|
Minimale schakelspanning
|
17 V for signalisatiekring
|
Mounting support
|
Rail
Plaat
|
Aanspanmoment
|
0,8…1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen Philips No 2
0,8…1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen plat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen pozidriv No 2
|
Werkingstijd
|
10...20 ms deactivering spoel en normaal open-opening
10...20 ms activering spoel en normaal open-opening
|
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid
|
B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
|
Afstand zonder overlapping
|
0,5 mm
|
Mechanical durability
|
10 Mcycles
|
Elektrische duurzaamheid
|
1,3 Mcycles 12 A AC-3 bij Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 12 A AC-3e bij Ue <= 440 V
0,3 Mcycles 20 A AC-1 bij Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 72 A AC-4 bij Ue <= 440 V
|
Mechanische stevigheid
|
Schokken gesloten contactor, op X-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken gesloten contactor, op Y-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken gesloten contactor, op Z-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken open contactor, op X-as: 6 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken open contactor, op Y-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken open contactor, op Z-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Trillingen contactor geopend: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
|
Height
|
58 mm
|
Width
|
45 mm
|
Depth
|
57 mm
|
Net weight
|
0,18 kg
|