Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

LC2D18Q7 |
Schneider-Electric
 
LC2D18Q7 foto- dataprocessor
LC2D18Q7
TeSys D - Omkeercont. 18A - 3M/HC:M+V - Mechanisch verg. -Stuurspanning: 380VAC
EAN CodeEAN Code: 
3389110386677
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range TeSys
Product name TeSys D
Product or component type Omkeercontactor
Device short name LC2D
Toepassing contactor Motorsturing
Resistieve belasting
Utilisation category AC-3
AC-1
AC-3e
Product presentatie Voorgemonteerd met omkeerstroomrail
Poles description 3P
Samenstelling poolcontact 3 NO
Ue toegekende bedrijfspanning Vermogenskring: <= 690 V AC 25...400 Hz
Vermogenskring: <= 300 V DC
Ie toegekende bedrijfstroom 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for vermogenskring
32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for vermogenskring
18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for vermogenskring
Motorvermogen kW 4 kW at 220...230 V AC 50...60 Hz
7,5 kW at 380...400 V AC 50...60 Hz
9 kW at 415 V AC 50...60 Hz
9 kW at 440 V AC 50...60 Hz
10 kW at 500 V AC 50...60 Hz
10 kW at 660...690 V AC 50...60 Hz
Motorvermogen HP (UL / CSA) 1 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 fase motors
3 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 fase motors
5 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fases motors
5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fases motors
10 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fases motors
15 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fases motors
Type stuurkring AC bij 50/60 Hz
Spanning stuurkring 380 V AC 50/60 Hz
Samenstelling hulpcontact 1 NO + 1 NC
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60947
Overvoltage category III
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A (at 60 °C) for signalisatiekring
32 A (at 60 °C) for vermogenskring
Irms nominale maakcapaciteit 140 A AC for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
300 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
Nominaal uitschakelvermogen 300 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
Icw korte duurstroom 40 A 40 °C - 10 min for vermogenskring
84 A 40 °C - 1 min for vermogenskring
145 A 40 °C - 10 s for vermogenskring
240 A 40 °C - 1 s for vermogenskring
100 A - 1 s for signalisatiekring
120 A - 500 ms for signalisatiekring
140 A - 100 ms for signalisatiekring
Verbonden zekeringsvermogen 10 A gG for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
50 A gG at <= 690 V coordination type 1 for vermogenskring
35 A gG at <= 690 V coordination type 2 for vermogenskring
Gemiddelde impedantie 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for vermogenskring
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-1
Signalisatiekring: 600 V CSA gecertificeerd
Signalisatiekring: 600 V UL gecertificeerd
Elektrische duurzaamheid 1,65 Mcycles 18 A AC-3 bij Ue <= 440 V
1 Mcycles 32 A AC-1 bij Ue <= 440 V
1,65 Mcycles 18 A AC-3e bij Ue <= 440 V
Vermogensdissipatie per pool 0,8 W AC-3
2,5 W AC-1
0,8 W AC-3e
Voorpaneel Met
Type vergrendeling Mechanisch
Mounting support Plaat
Rail
Normen CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Product certifications DNV
CSA
CCC
UL
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
GOST
UKCA
Aansluitingen - aansluitklemmen Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²vast
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²vast
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…6 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…6 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…6 mm²flexibel met
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…6 mm²vast
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…6 mm²vast
Aanspanmoment Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Werkingstijd 12...22 ms sluiting
4...19 ms opening
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
Mechanical durability 15 Mcycles
Maximale operationele snelheid 3600 cyc/h bij <60 °C
Complementair
Spoeltechnologie Zonder ingebouwde suppressormodule
Spanningslimieten controlecircuit 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):uitval AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operationeel AC 50 Hz
0.85...1.1Uc (-40…60 °C):operationeel AC 60 Hz
1...1,1 Uc (60…70 °C):operationeel AC 50/60 Hz
Inschakelstroom in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Warmteverspreiding 2…3 W bij 50/60 Hz
Type hulpcontacten Type mechanisch gekoppeld 1 NO + 1 NC conform aan IEC 60947-5-1
Type spiegelcontact 1 NC conform aan IEC 60947-4-1
Frequentie signaalcircuit 25...400 Hz
Minimale schakelstroom 5 mA for signalisatiekring
Minimale schakelspanning 17 V for signalisatiekring
Niet-overlappingstijd 1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
Isolatieweerstand > 10 MOhm for signalisatiekring
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 voorkant conform aan IEC 60529
Weerbestendigheid Conform aan IACS E10
Conform aan IEC 60947-1 Bijlage Q categorie D
Beschermende behandeling TH conform aan IEC 60068-2-30
Pollution degree 3
Ambient air temperature for operation -40…60 °C
60…70 °C met onderbelasting
Ambient air temperature for storage -60…80 °C
Bedrijfshoogte 0...3000 m
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Mechanische stevigheid Trillingen contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz
Schokken contactor open: 10 Gn gedurende 11 ms
Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms
Hoogte 77 mm
Breedte 90 mm
Diepte 86 mm
Net weight 0,707 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,4 cm
Package 1 Width 11,4 cm
Package 1 Length 11 cm
Package 1 Weight 730 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,295 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 128
Package 3 Height 77 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 109,22 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Ja
Pakket met gerecycleerd karton Ja
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Conform
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
PVC-vrij Ja
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 49
contractuele waarborg
Garantie 18 months