Range
|
TeSys
|
Product name
|
TeSys K
|
Product or component type
|
Omkeercontactor
|
Device short name
|
LC2K
|
Device application
|
Controle
|
Toepassing contactor
|
Resistieve belasting
Motorsturing
|
Utilisation category
|
AC-3
AC-4
AC-1
AC-3e
|
Product presentatie
|
Voorgemonteerd met omkeerstroomrail
|
Poles description
|
3P
|
Samenstelling poolcontact
|
3 NO
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
Signalisatiekring: <= 690 V AC 50/60 Hz
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
20 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for vermogenskring
16 A (at <70 °C) at 690 V AC AC-1 for vermogenskring
9 A at <= 440 V AC AC-3 for vermogenskring
9 A at <= 440 V AC AC-3e for vermogenskring
|
Motorvermogen kW
|
2,2 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz
4 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz
4 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
4 kW bij 480 V AC 50/60 Hz
4 kW bij 500...600 V AC 50/60 Hz
4 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz
|
Type stuurkring
|
AC bij 50/60 Hz
|
Spanning stuurkring
|
110 V AC 50/60 Hz
|
Samenstelling hulpcontact
|
1 NC
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
8 kV
|
Overvoltage category
|
III
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
20 A (at 50 °C) for vermogenskring
10 A (at 50 °C) for signalisatiekring
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
110 A AC for vermogenskring conforming to NF C 63-110
110 A AC for vermogenskring conforming to IEC 60947
110 A AC for signalisatiekring conforming to IEC 60947
|
Nominaal uitschakelvermogen
|
110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
Icw korte duurstroom
|
90 A 50 °C - 1 s for vermogenskring
85 A 50 °C - 5 s for vermogenskring
80 A 50 °C - 10 s for vermogenskring
60 A 50 °C - 30 s for vermogenskring
45 A 50 °C - 1 min for vermogenskring
40 A 50 °C - 3 min for vermogenskring
80 A - 1 s for signalisatiekring
90 A - 500 ms for signalisatiekring
110 A - 100 ms for signalisatiekring
20 A 50 °C - >= 15 min for vermogenskring
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
25 A gG at <= 440 V for vermogenskring
25 A aM for vermogenskring
10 A gG for signalisatiekring conforming to IEC 60947
10 A gG for signalisatiekring conforming to VDE 0660
|
Gemiddelde impedantie
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for vermogenskring
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
Vermogenskring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-5-1
Signalisatiekring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Signalisatiekring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Elektrische duurzaamheid
|
1,3 Mcycles 9 A AC-3 bij Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3e bij Ue <= 440 V
0,16 Mcycles 20 A AC-1 bij Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 54 A AC-4 bij Ue <= 440 V
|
Type vergrendeling
|
Mechanisch
|
Mounting support
|
Plaat
Rail
|
Standards
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Product certifications
|
CB-regeling
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Soldeerpinnen (uiterlijke diameter: 0,035 mm)
|
Werkingstijd
|
10...20 ms activering spoel en normaal open-opening
10...20 ms deactivering spoel en normaal open-opening
|
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid
|
B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
|
Mechanical durability
|
5 Mcycles
|
Maximale operationele snelheid
|
3600 cyc/h
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan VDE 0106
|
Beschermende behandeling
|
TC conform aan IEC 60068
TC conform aan DIN 50016
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-50…80 °C
|
Bedrijfshoogte
|
2000 m zonderverlies
|
Vlamvertraging
|
V1 conform aan UL 94
Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
|
Mechanische stevigheid
|
Schokken gesloten contactor, op X-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken gesloten contactor, op Y-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken gesloten contactor, op Z-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken open contactor, op X-as: 6 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken open contactor, op Y-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken open contactor, op Z-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Trillingen contactor geopend: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
|
Height
|
58 mm
|
Width
|
90 mm
|
Depth
|
57 mm
|
Net weight
|
0,39 kg
|