Schneider-Electric
 
LP1K09013BD3 foto- dataprocessor
LP1K09013BD3
TeSys K - Contactor 3M - HC: 1V - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 24V DC
EAN Code EAN Code: 
3389118020139
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range TeSys
Product or component type Contactor
Device short name LP1K
Toepassing contactor Motorsturing
Resistieve belasting
Complementair
Utilisation category AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
Poles description 3P
Samenstelling poolcontact 3 NO
Ue toegekende bedrijfspanning Vermogenskring: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalisatiekring: <= 690 V AC <= 400 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for vermogenskring
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for vermogenskring
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for vermogenskring
Type stuurkring DC standaard
Spanning stuurkring 24 V DC
Motorvermogen kW 2,2 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW bij 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW bij 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW bij 440/690 V AC 50/60 Hz AC-4
Samenstelling hulpcontact 1 NC
Uimp toegekende schokgolfspanning 8 kV
Overvoltage category III
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 16 A (at 60 °C) for vermogenskring
10 A (at 50 °C) for signalisatiekring
Irms nominale maakcapaciteit 110 A AC for vermogenskring conforming to IEC 60947
110 A AC for signalisatiekring conforming to IEC 60947
Nominaal uitschakelvermogen 110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
Icw korte duurstroom 90 A 50 °C - 1 s for vermogenskring
85 A 50 °C - 5 s for vermogenskring
80 A 50 °C - 10 s for vermogenskring
60 A 50 °C - 30 s for vermogenskring
45 A 50 °C - 1 min for vermogenskring
40 A 50 °C - 3 min for vermogenskring
20 A 50 °C - >= 15 min for vermogenskring
80 A - 1 s for signalisatiekring
90 A - 500 ms for signalisatiekring
110 A - 100 ms for signalisatiekring
Verbonden zekeringsvermogen 25 A gG at <= 440 V for vermogenskring
25 A aM for vermogenskring
10 A gG for signalisatiekring conforming to IEC 60947
10 A gG for signalisatiekring conforming to VDE 0660
Gemiddelde impedantie 3 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for vermogenskring
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-5-1
Signalisatiekring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Signalisatiekring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Isolatieweerstand > 10 MOhm for signalisatiekring
Inschakelstroom in W 3 W (op 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in W 3 W bij 20 °C
Warmteverspreiding 1,3 W
Spanningslimieten controlecircuit Operationeel: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Uitval: >= 0,10 Uc (at <50 °C)
Aansluitingen - aansluitklemmen Veerklemmen 1 kabel(s) 0,75…1,5 mm²vast
Veerklemmen 1 kabel(s) 0,75…1,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Veerklemmen 2 kabel(s) 0,75…1,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Maximale operationele snelheid 3600 cyc/h
Spoeltechnologie Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
Type hulpcontacten Type onmiddellijk 1 NC
Minimale schakelstroom 5 mA for signalisatiekring
Minimale schakelspanning 17 V for signalisatiekring
Mounting support Plaat
Rail
Werkingstijd 30...40 ms activering spoel en normaal open-opening
10 ms deactivering spoel en normaal open-opening
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
Mechanical durability 10 Mcycles
Elektrische duurzaamheid 1,3 Mcycles 9 A AC-3 bij Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3e bij Ue <= 440 V
0,16 Mcycles 20 A AC-1 bij Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 54 A AC-4 bij Ue <= 440 V
Height 58 mm
Width 45 mm
Depth 57 mm
Net weight 0,225 kg
Omgeving
Normen EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 60947-4-1
CSA C22.2 Nr 60947-5-1
GB/T 14048.4
Product certifications CB-regeling
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
IP beschermingsgraad IP2x
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…50 °C
Ambient air temperature for storage -50…80 °C
Bedrijfshoogte 2000 m zonderverlies
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,800 cm
Package 1 Width 6,200 cm
Package 1 Length 6,800 cm
Package 1 Weight 224,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,422 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months