|
|
|
LR9F5367
TeSys F - Thermisch overbelastingrelais voor motor LR9F - 60-100 A - Klasse 10
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Product name
|
TeSys LRF
|
Device short name
|
LR9F
|
Product or component type
|
Elektronisch relais thermische overbelasting
|
Relaistoepassing
|
Motorbeveiliging
|
Compatibiliteit product
|
LC1F115...LC1F185
|
Network type
|
AC
|
Klasse overbelastingsuitschakeling
|
Klasse 10 conform aan IEC 60947-4
|
Instelbereik thermische beveiliging
|
60…100 A
|
Complementair
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Montagesteun
|
Rechtstreeks op contactor
Plaat
|
Uitschakelgrens
|
1,12 +/- 0,06 In schakeling conform aan IEC 60947-4-1
|
Bestand tegen stroomstoten
|
4 kV conform aan IEC 61000-4-5
|
Type en samenstelling contacten
|
1 NO + 1 NC
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
5 A voor stuurkring
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
1000 V AC 50/60 Hz voor vermogenskring conform aan VDE 0110 groep C
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
Vermogenskring: 1000 V AC conform aan IEC 60947-4
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
8 kV conform aan IEC 60947-1
|
Gevoeligheid voor afwezigheid fase
|
Uitschakeling in 4 s +/- 20% conform aan IEC 60947-4-1
|
Reset
|
Handmatig reset op het voorste relais
|
Besturingstype
|
Schijf wit stroomaanpassing bij volledige belasting
Testknop rood
Drukknop rood reset
Drukknop stop
|
Local signalling
|
Uitschakelindicator
|
Temperatuurcompensatie
|
-20…70 °C
|
Stroomverbruik
|
<= 5 mA geen belasting
|
Switching capacity for alarm
|
0...150 mA
|
Maximale spanningsval
|
<2,5 V gesloten status
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel 0,75…2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel 0,75…2,5 mm² - kabelstijfheid: vast
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel 0,75…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel 1…1,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel 1…2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel 1 mm² - kabelstijfheid: vast
Vermogenskring: schoenen-ringklemmen M8
|
Aanspanmoment
|
Stuurkring: 1,.2 N.m op schroefklem aansluitingen
Vermogenskring: 18 N.m op schroefklem aansluitingen
|
Height
|
96 mm
|
Width
|
115 mm
|
Depth
|
123,5 mm
|
Net weight
|
0,9 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60255-8
VDE 0660
IEC 60255-17
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
|
Product certifications
|
UL
CSA
UKCA
|
Beschermende behandeling
|
TH
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to VDE 0106
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-20…55 °C conform aan IEC 60255-8
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Bedrijfshoogte
|
<= 2000 m zonder onderbelasting
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Mechanische stevigheid
|
Schokken: 13 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-7
Trillingen 5...300 Hz: 2 Gn conform aan IEC 60068-2-6
|
Doorslagvastheid
|
6 kV 50 Hz conform aan IEC 255-5
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Bestand tegen elektrostatische ontlading: 6 kV in indirecte modus conform aan IEC 61000-4-2
Bestand tegen elektrostatische ontlading: 8 kV in lucht conform aan IEC 61000-4-2
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest: 10 V/m conform aan IEC 61000-4-3
Fast transients immunity test: 2 kV conform aan IEC 61000-4-4
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
879,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,391 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
55,604 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|