|
|
|
LT3SE00F
LT3 - Thermistor relais - PTC sonde - Automatische reset - 115V AC - 1V
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
LT3
|
Device short name
|
LT3SE
|
Product or component type
|
Thermistor productie-eenheden
|
[Uc] control circuit voltage
|
115 V AC 50/60 Hz
|
Reset
|
Automatische reset
|
Complementair
Spanningslimieten controlecircuit
|
0.85...1.1Uc
|
Type en samenstelling contact
|
1 NC monospanning
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
5 A voor uitgangscontrolerelais
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
Uitgangscontrolerelais: 500 V AC
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
250 V AC 50/60 Hz voor uitgangscontrolerelais
|
Signaliseerfunctie
|
Zonder
|
Control type
|
Automatische reset
|
Omwisselbaarheid sonde
|
Labelmarkering A conform aan IEC 60034-11
|
Hold-in stroomverbruik in W
|
1 W
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
2,5 VA
|
Weerstand
|
1500…1650 Ohm reset
2700…3100 Ohm schakeling
|
Aantal sondes
|
0…6
|
Ingangsspanning
|
< 2.5 V (1500 Ohm) voor sonde
< 7,5 V (4000 Ohm) voor sonde conform aan IEC 60034-11
|
Maximum short circuit detection resistance
|
20 Ohm
|
Gebruiksvoorwaarden
|
Aansluiten van sondes 400 m >1 mm²
Aansluiten van sondes 300 m >0,75 mm²
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
2,5 kV
|
Nominaal vermogen in VA
|
100 VA bij 220 V - elektrische duurzaamheid: 500000 cycles
|
Uitschakelvermogen
|
2 A bij 24 V DC DC-13
3 A bij 250 V AC AC-16
6 A bij 120 V AC AC-16
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Vermogenskring: kooitype-connector 1 kabel(s) 0,75…2,5 mm²flexibel met
Vermogenskring: kooitype-connector 1 kabel(s) 0,75…2,5 mm²vast met
Vermogenskring: kooitype-connector 1 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: kooitype-connector 1 kabel(s) 1…2,5 mm²vast zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: kooitype-connector 2 kabel(s) 0,75…2,5 mm²flexibel met
Vermogenskring: kooitype-connector 2 kabel(s) 0,75…2,5 mm²vast met
Vermogenskring: kooitype-connector 2 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: kooitype-connector 2 kabel(s) 1…2,5 mm²vast zonder kabeluiteinde
|
Aanspanmoment
|
0,8 N.m
|
Height
|
100 mm
|
Width
|
22,5 mm
|
Depth
|
100 mm
|
Net weight
|
0,22 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60947-8
IEC 60034-11
VDE 0660
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to VDE 0106
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-40…85 °C conform aan IEC 60068-2-2
-40…85 °C conform aan IEC 60068-2-2
|
Bedrijfshoogte
|
<= 1500 m zonder temperatuurverlaging
> 1500...3000 m met temperatuurverlaging
|
Trillingsweerstand
|
1 gn 25...150 Hz conform aan IEC 60068-2-6
2.5 gn 2...25 Hz conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
5 gn 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Bestand tegen elektrostatische ontlading level 3 conform aan IEC 61000-4-2
Bestand tegen snelle overgang level 3 conform aan IEC 61000-4-4
Weerstand stroomstoot 1.2/50-8/20 level 4 conform aan IEC 61000-4-5
Gevoelig aan elektromagnetische velden level 3 conform aan IEC 61000-4-3
Bestand tegen micro-onderbrekingen en spanningsverlies conform aan IEC 61000-4-11
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
10,3 cm
|
Package 1 Length
|
10,3 cm
|
Package 1 Weight
|
156,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,049 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|