|
|
|
LTMR27DBD
TeSys T - Motorregelaar LTMR - 24V DC - 1,35-27A - DeviceNet
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Product name
|
TeSys T
|
Device short name
|
LTMR
|
Product or component type
|
Motorcontroller
|
Device application
|
Monitoring en controle apparatuur
|
Meetstroom
|
1,35…27 A
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC
|
Stroomverbruik
|
56...127 mA
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
20,4…26,24 V DC
|
Protocol communicatiepoort
|
DeviceNet
|
Type bus
|
DeviceNet ISO 1198 interface, adressering 1...64, transmissiesnelheid 125...500 kbit/s, klemmenblok met 4 afgeschermde twisted pairs kabel
|
Complementair
Ui nom. isolatiespanning
|
690 V conform aan EN/IEC 60947-1
690 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
690 V conform aan UL 508
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
6 kV meetcircuit voor stroom of voltage conform aan EN/IEC 60947-4-1
0,8 kV communicatiecircuit conform aan EN/IEC 60947-4-1
0,8 kV toevoer, ingangen en uitgangen conform aan EN/IEC 60947-4-1
|
Kortsluitweerstand
|
100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-1
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
4 A gG voor uitvoer
0,5 A gG voor stuurkring
|
Type bescherming
|
Variatie vermogensfactor
Thermische beveiliging
Vergrendelde rotor
Overbelasting (langdurig)
Fasestoring
Beveiliging omgekeerde polariteit
Belastingsfluctuatie
Overbelasting
Differentieelbeveiliging
Fase-uitval
Beveiliging thermische overbelasting
|
Netwerk- en machinediagnosetype
|
Teller werkuren/bedrijfstijd
Foutenregistratie
Resterende tijd tot uitschakelen wegens overbelasting
Gebeurtenisregistratie
Uitschakelcontextinformatie
Fasesluiting- en aardsluitingstriptellers
Startstroom en -tijd
Uitschakelgeschiedenisinformatie
Opdrachtregistratie van motorregeling
Wachttijd na uitschakelen wegens overbelasting
|
Logisch invoergetal
|
6
|
Ingangsstroom
|
7 mA
|
Actuele status 0 gegarandeerd
|
Logische ingang: < 5 V en <= 15 mA voor 5 ms
|
Current state 1 guaranteed
|
Logische ingang: < 15 V en 2...15 mA voor 15 ms
|
Maximale bedrijfsfrequentie
|
2 Hz
|
Laststroom
|
5 A bij 250 V AC voor logische output
5 A bij 30 V DC voor logische output
|
Toelaatbaar vermogen
|
480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cycles (uitvoer)
30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cycles (uitvoer)
|
Maximale bedrijfsfrequentie
|
1800 cyc/h
|
Type en samenstelling contact
|
1 NO + 1 NC storingssignaal
3 NO
|
Type meting
|
Gemiddelde huidige Iavg
Fasestroom I1, I2, I3 RMS
Aardsluitingsstroom
Temperatuur
Stroomonbalans
|
Meetnauwkeurigheid
|
5...15% interne meting aardsluitingsstroom
1 % spanning (100...830 V)
3% arbeidscoëfficiënt
5% externe meting aardsluitingsstroom
+/- 30 min/jaar interne klok
0.02 temperatuur
1 % stroom
5% actief en reactief vermogen
|
Overvoltage category
|
III
|
Connection pitch
|
5,08 mm
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Stuurkring: connector 1 kabel(s) 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel met
Stuurkring: connector 1 kabel(s) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: connector 1 kabel(s) 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: connector 1 kabel(s) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: connector 2 kabel(s) 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel met
Stuurkring: connector 2 kabel(s) 0,2…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: connector 2 kabel(s) 0,5…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: connector 2 kabel(s) 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)vast zonder kabeluiteinde
|
Aanspanmoment
|
Stuurkring: 0,5…0,6 N.m vlak schroevendraaier 3 mm
|
Pollution degree
|
3
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Elektrostatische ontlading, 3, 8 kV lucht, 6 kV contact, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Uitgestraalde RF velden, 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Fast transients immunity test (andere circuits), niveau 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Fast transients immunity test (op voedings- en relaisuitvoer), niveau 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Spanningsval en onderbrekingen immuniteitstest, 70 %, 500 ms, conforming to EN/IEC 61000-4-11
Geleidende RF verstoringen, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6
Temperatuursensor: stroomstoten (seriële modus), 0.5 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Temperatuursensor: stroomstoten (gewone modus), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Stuurkring: stroomstoten (seriële modus), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Stuurkring: stroomstoten (gewone modus), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Communicatie: stroomstoten (gewone modus), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Relaisuitvoer en voeding: stroomstoten (seriële modus), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Relaisuitvoer en voeding: stroomstoten (gewone modus), 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
|
Width
|
91 mm
|
Height
|
61 mm
|
Depth
|
122,5 mm
|
Net weight
|
0,53 kg
|
Webdiensten
|
Webserver
|
Compatibility code
|
LTMR
|
Omgeving
Standards
|
UL 508
CSA C22.2 Nr 14
IACS E10
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
|
Product certifications
|
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
KERI
RMRoS
CSA
ATEX
DNV
C-Tick
CCC
BV
EAC
NOM
ABS
UL
GL
|
Beschermende behandeling
|
12 x 24 uurscyclus conform aan EN/IEC 60068-2-30
48 u conform aan EN/IEC 60070-2-11
TH conform aan EN/IEC 60068
|
Vuurbestendigheid
|
650 °C conform aan EN/IEC 60695-2-12
960 °C conform aan UL 94
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Bedrijfshoogte
|
<= 2000 m zonder onderbelasting
|
Mechanische stevigheid
|
Trillingen gemonteerd op symmetrische rail: 1 Gn, 5...300 Hz conform aan EN/IEC 60068-2-6
Trillingen plaat gemonteerd: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan EN/IEC 60068-2-6
Schokken halve sinusgolf versnelling: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan EN/IEC 60068-2-27
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,1 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,6 cm
|
Package 1 Weight
|
504,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,404 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
contractuele waarborg
|
|