|
|
|
LU2MB0B
TeSys U - Omkeercontactor basis - 32A - 24V AC - Directe montage
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Device short name
|
LU2MB
|
Product or component type
|
Omkeerblok
|
Montage apparaat
|
Directe montage
|
Device application
|
Motorsturing
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
32 A
|
Spanning stuurkring
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Stroomverbruik
|
2360 mA bij 24 V AC I maximaal bij sluiten
|
Complementair
Ue toegekende bedrijfspanning
|
690 V AC vermogenskring
|
Netfrequentie
|
40...60 Hz
|
Duur inkomende fase
|
25 ms AC
15 ms DC
|
Werkingstijd
|
150 ms met richtingsverandering
75 ms zonder richtingsverandering
|
Normen
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, met fasebarrière
CSA C22.2 Nr 60947-4-1, met fasebarrière
|
Product certifications
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
Ui nom. isolatiespanning
|
690 V conform aan IEC 60947-6-2
600 V conform aan UL 60947-4-1
600 V conform aan CSA C22.2 Nr 60947-4-1
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947-6-2
|
Bevestigingsmethode
|
Plug-in
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34…1,5 mm² (uiterlijke diameter: 3 mm) flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75…1,5 mm² (uiterlijke diameter: 3 mm) flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75…1,5 mm² (uiterlijke diameter: 3 mm) stijf
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34…1,5 mm² (uiterlijke diameter: 3 mm) flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75…1,5 mm² (uiterlijke diameter: 3 mm) flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75…1,5 mm² (uiterlijke diameter: 3 mm) stijf
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…10 mm² (uiterlijke diameter: 4 mm) stijf
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…6 mm² (uiterlijke diameter: 4 mm) flexibel met
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5…10 mm² (uiterlijke diameter: 4 mm) flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…6 mm² (uiterlijke diameter: 4 mm) flexibel met
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…6 mm² (uiterlijke diameter: 4 mm) stijf
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…6 mm² (uiterlijke diameter: 4 mm) flexibel zonder kabeluiteinde
|
Aanspanmoment
|
Stuurkring: 0,8…1,2 N.m vlak schroevendraaier 5 mm
Stuurkring: 0,8…1,2 N.m Philips No 2 schroevendraaier 5 mm
Vermogenskring: 1,9…2,5 N.m vlak schroevendraaier 6 mm
Vermogenskring: 1,9…2,5 N.m Philips No 2 schroevendraaier 6 mm
|
Breedte
|
45 mm
|
Hoogte
|
80 mm
|
Diepte
|
105 mm
|
Gewicht product
|
0,4 kg
|
Compatibility code
|
LU2MB
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60947-1 (frontpaneel en bedrade terminals)
IP20 conform aan IEC 60947-1 (andere zijden)
IP40 conform aan IEC 60947-1 (frontpaneel buiten aansluitzone)
|
Beschermende behandeling
|
TH conform aan IEC 60068
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C met LUCM
-25…70 °C met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-40…85 °C
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C onderdelen die onder spanning staande componenten ondersteunen conform aan IEC 60695-2-12
650 °C conform aan IEC 60695-2-12
|
Bedrijfshoogte
|
2000 m
|
Schokbestendigheid
|
10 gn energiepolen geopend conform aan IEC 60068-2-27
15 gn energiepolen gesloten conform aan IEC 60068-2-27
|
Trilling bestendigheid
|
2 gn (f= 5…300 Hz) energiepolen geopend conform aan IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) energiepolen gesloten conform aan IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
8 kV niveau 3, in open lucht conform aan IEC 61000-4-2
8 kV niveau 4, op contact conform aan IEC 61000-4-2
|
Weerstand tegen uitgestraalde velden
|
10 V/m niveau 3 conform aan IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV klasse 3 seriële verbinding conform aan IEC 61000-4-4
4 kV klasse 4 alle kringen, behalve seriële verbinding conform aan IEC 61000-4-4
|
Niet-verspreidende schokgolf
|
1 kV seriële modus conform aan IEC 60947-6-2
2 kV gewone modus conform aan IEC 60947-6-2
|
Immuniteit voor radio-elektrische velden
|
10 V conform aan IEC 61000-4-6
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
13 cm
|
Package 1 Weight
|
378 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,825 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof
|
Ja
|
Pakket met gerecycleerd karton
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
Ea04e023-7196-4d5e-a41f-a711a93b86d7
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
In overeenstemming met vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
|
Terugname
|
No
|
contractuele waarborg
|
|