|
|
|
LU6MB0FU
TeSys U - Omkeercontactor basis - 32A - 110-220V AC/DC - Losse montage
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Device short name
|
LU6MB
|
Product or component type
|
Omkeerblok
|
Montage apparaat
|
Afzonderlijke montage
|
Device application
|
Motorsturing
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
38 A
|
Spanning stuurkring
|
110...240 V AC 50/60 Hz
110...220 V DC
|
Stroomverbruik
|
1000 mA bij 110...220 V DC I maximaal bij sluiten
1000 mA bij 110...240 V AC I maximaal bij sluiten
|
Complementair
Ue toegekende bedrijfspanning
|
690 V AC vermogenskring
|
Netfrequentie
|
40...60 Hz
|
Duur inkomende fase
|
25 ms AC
15 ms DC
|
Werkingstijd
|
150 ms met richtingsverandering
75 ms zonder richtingsverandering
|
Normen
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, met fasebarrière
CSA C22.2 Nr 60947-4-1, met fasebarrière
|
Product certifications
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
Ui nom. isolatiespanning
|
690 V conform aan IEC 60947-6-2
600 V conform aan UL 60947-4-1
600 V conform aan CSA C22.2 Nr 60947-4-1
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947-6-2
|
Bevestigingsmethode
|
Afgesneden (DIN-rail)
Met schroeven bevestigd (plaat)
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34…1,5 mm² (uiterlijke diameter: 3 mm) flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75…1,5 mm² (uiterlijke diameter: 3 mm) flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75…1,5 mm² (uiterlijke diameter: 3 mm) stijf
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34…1,5 mm² (uiterlijke diameter: 3 mm) flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75…1,5 mm² (uiterlijke diameter: 3 mm) flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75…1,5 mm² (uiterlijke diameter: 3 mm) stijf
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…10 mm² (uiterlijke diameter: 4 mm) stijf
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…6 mm² (uiterlijke diameter: 4 mm) flexibel met
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5…10 mm² (uiterlijke diameter: 4 mm) flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…6 mm² (uiterlijke diameter: 4 mm) flexibel met
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…6 mm² (uiterlijke diameter: 4 mm) stijf
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…6 mm² (uiterlijke diameter: 4 mm) flexibel zonder kabeluiteinde
|
Aanspanmoment
|
Stuurkring: 0,8…1,2 N.m vlak schroevendraaier 5 mm
Stuurkring: 0,8…1,2 N.m Philips No 2 schroevendraaier 5 mm
Vermogenskring: 1,9…2,5 N.m vlak schroevendraaier 6 mm
Vermogenskring: 1,9…2,5 N.m Philips No 2 schroevendraaier 6 mm
Vermogenskring: 1,9…2,5 N.m pozidriv No 2 schroevendraaier 6 mm
|
Width
|
45 mm
|
Height
|
115 mm
|
Depth
|
113 mm
|
Net weight
|
0,425 kg
|
Compatibility code
|
LU6MB
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60947-1 (frontpaneel en bedrade terminals)
IP20 conform aan IEC 60947-1 (andere zijden)
IP40 conform aan IEC 60947-1 (frontpaneel buiten aansluitzone)
|
Beschermende behandeling
|
TH conform aan IEC 60068
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C met LUCM
-25…70 °C met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-40…85 °C
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C onderdelen die onder spanning staande componenten ondersteunen conform aan IEC 60695-2-12
650 °C conform aan IEC 60695-2-12
|
Bedrijfshoogte
|
2000 m
|
Schokbestendigheid
|
10 gn energiepolen geopend conform aan IEC 60068-2-27
15 gn energiepolen gesloten conform aan IEC 60068-2-27
|
Trilling bestendigheid
|
2 gn (f= 5…300 Hz) energiepolen geopend conform aan IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) energiepolen gesloten conform aan IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
8 kV niveau 3, in open lucht conform aan IEC 61000-4-2
8 kV niveau 4, op contact conform aan IEC 61000-4-2
|
Weerstand tegen uitgestraalde velden
|
10 V/m niveau 3 conform aan IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV klasse 3 seriële verbinding conform aan IEC 61000-4-4
4 kV klasse 4 alle kringen, behalve seriële verbinding conform aan IEC 61000-4-4
|
Niet-verspreidende schokgolf
|
1 kV seriële modus conform aan IEC 60947-6-2
2 kV gewone modus conform aan IEC 60947-6-2
|
Immuniteit voor radio-elektrische velden
|
10 V conform aan IEC 61000-4-6
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,700 cm
|
Package 1 Length
|
13,000 cm
|
Package 1 Weight
|
444,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,722 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|