Schneider-Electric
 
LU9RPB010 foto- dataprocessor
LU9RPB010
Profibus kabel - 10m - Accessoires TeSys U
EAN Code EAN Code: 
3389119409766
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range TeSys
Device short name LU9R
Product or component type Profibus kabel
Complementair
Bereik compatibiliteit Tesys ultra
Kabellengte 10 m
Omgeving
Milieu-eigenschappen Vlamvertragend
Vlamvertraging Zelf dovend
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 25,0 cm
Package 1 Length 25,0 cm
Package 1 Weight 768,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,317 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Conform
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
contractuele waarborg
Garantie 18 months