Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

LULC07 |
Schneider-Electric
 
LULC07 foto- dataprocessor
LULC07
TeSys U - communicatiemodule - Profibus DP - 24V DC
EAN CodeEAN Code: 
3389110744668
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range TeSys
Device short name LUL
Product or component type Communicatiemodule
Compatibiliteit product LUCB
LUCM
LUCC
LUCL
LUCD
LUCA
Device application Communicatie
Bereik compatibiliteit TeSys TeSys U LUB niet-omkerende stroombasis
TeSys TeSys U LU2B omkerende stroombasis
Complementair
Hoofdfunctie beschikbaar Communicatiemodule
Mounting mode Plug-in
Montagezone Voorzijde
Fysieke interface 9-weg mannelijke SUB-D
Type bus Profibus DP
Protocol communicatiepoort Profibus DP
Adressering 1...125
Stroomverbruik 1.5 mA bij 24 V DC 20...28 V
Logische ingang Positief bij 24 V DC - 7 mA
Responstijd 10 ms +/- 30 % wijzigen naar status 0
10 ms +/- 30 % wijzigen naar status 1
Ingangstype Resistief
Aantal uitgangen 2 gericht op starter-besturing spoelbediening
1
Us nominale voedingsspanning 24 V DC
Uitvoerstroom 3s-piek <= 500 mA
Type bescherming GL zekering 2 A
Vermogen schakelstroom 0,5 mA bij 24 V
Lokale signalering 3 LED voorpaneel
Omgeving
Standards Profibus DP
Ambient air temperature for operation -25…55 °C
IP beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 11,3 cm
Package 1 Weight 105,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 35
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,14 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Ja
Pakket met gerecycleerd karton Ja
SCIP-nummer E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname No
contractuele waarborg
Garantie 18 months