Schneider-Electric
 
LV481000 foto- dataprocessor
LV481000
Vigirex - RHUs Aardlekbeveiliging - 0,03-30A - 0-5s - 130V
EAN Code EAN Code: 
3606485434698
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Vigipact
Device short name RHUs
Product or component type Beveiligingsrelais reststroom
Relaistoepassing Controlerelais
Beveiligingsrelais
Mounting support Voorpaneel
Klasse differentieelfunctie Type A
Type instelling Aanvullende toetsenset
Type instelling uitschakelvertraging differentiëel Verstelbaar
Aardlekgevoeligheid 0,03…1 A, Verstelbaar in stappen van 0,001 A
1…30 A, Verstelbaar in stappen van 0,1 A
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk for 0,03 A
Verstelbaar 0…4,5 s for 0,03…30 A Verstelbaar in stappen van 10 ms
Instelling drempel 0.015...1 A Verstelbaar in stappen van 0,001 A vooralarm
1...30 A Verstelbaar in stappen van 0,1 A vooralarm
0.03...1 A Verstelbaar in stappen van 0,001 A alarm
1...30 A Verstelbaar in stappen van 0,1 A alarm
Compatibiliteit stroomsensoren Vigipact TOA aardlekstroomsensor
Vigipact A aardlekstroomsensor
Vigipact L aardlekstroomsensor
Ithe conventionele omsloten thermische stroom 8 A
Minimale belasting 10 mA bij 12 V
Us nominale voedingsspanning 110...130 V AC 50/60 Hz 70...110 %
Stroomverbruik in VA 8 VA
Gecontroleerd distributiesysteem 1000 V - AC bij 50/60 Hz (maximum)
1000 V - AC bij 400 Hz (maximum)
Aardingssysteem TT
TN-S
IT
[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV
Reset Handmatig reset
Complementair
Testfunctie Lokaal
Test op afstand
Samenstelling signaleringscontacten 1 C/O alarm Fail-safe
1 NO vooralarm Fail-safe
Type meting Interne meting aardsluitingsstroom, bereik: 20...200 %, nauwkeurigheid: +/- 20 %
Refresh-tijd 0.5 s
Sperinrichting instellingen Beschermd via toegangscode
Aansluitingen - aansluitklemmen Alarmkring: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
Alarmkring: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12
Relaistest en storingreset: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
Relaistest en storingreset: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12
Sensor: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
Sensor: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12
Spanningsaanwezigheid: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
Spanningsaanwezigheid: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12
Voeding: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
Voeding: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12
Pre-alarm: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
Pre-alarm: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12
Wire stripping length Alarmkring: 6 mm
Relaistest en storingreset: 6 mm
Sensor: 6 mm
Spanningsaanwezigheid: 6 mm
Voeding: 6 mm
Pre-alarm: 6 mm
Tightening torque Alarmkring: 0,5 N.m
Relaistest en storingreset: 0,5 N.m
Sensor: 0,5 N.m
Spanningsaanwezigheid: 0,5 N.m
Voeding: 0,5 N.m
Pre-alarm: 0,5 N.m
Standards EN/IEC 60947-2 Bijlage M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 Nr. 144
Width 72 mm
Height 72 mm
Depth 117 mm
Afmetingen uitsnijding 68 x 68 mm
Net weight 0,3 kg
IP beschermingsgraad Voorkant: IP40 conform aan IEC 60529
Andere onderdelen: IP30 conform aan IEC 60529
Aansluiting: IP20 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK07 conforming to EN 50102
Mechanische stevigheid Trillingen 13,2...100 Hz: 0,7 g
Trillingen 2...13,2 Hz: +/- 1 mm
Omgeving
Milieu-eigenschappen Blootstelling aan vochtige hitte buiten bedrijf conform aan IEC 60068-2-30
Blootstelling aan vochtige hitte in bedrijf conform aan IEC 60068-2-56
Zoutnevel conform aan IEC 60068-2-52
Overvoltage category IV
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse II
Elektromagnetische compatibiliteit Geleide en uitgestraalde emissies: , B conform aan CISPR 11
Geleide radiofrequentie immuniteitstest: , 3 conform aan IEC 61000-4-6
Elektrostatische ontlading immuniteitstest: , 4 conform aan IEC 61000-4-2
Voorbereid voor energiegeleiding: , 4 conform aan IEC 61000-4-5
Voorbereid voor lage energiegeleiding: , 4 conform aan IEC 61000-4-4
Gevoeligheid uitstraling: , 3 conform aan IEC 61000-4-3
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Pollution degree 3 conform aan IEC 60664-1
Ambient air temperature for operation -25…55 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 16,0 cm
Package 1 Weight 546,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,487 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.