Schneider-Electric
 
LV481002 foto- dataprocessor
LV481002
Vigirex - RHU Aardlekbeveiliging - 0,03-30A - 0-5s - 130V
EAN Code EAN Code: 
3606485434711
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Vigipact
Device short name RHU
Product or component type Beveiligingsrelais reststroom
Relaistoepassing Controlerelais
Beveiligingsrelais
Mounting support Voorpaneel
Klasse differentieelfunctie Type A
Type instelling Aanvullende toetsenset
Modbus adres
Type instelling uitschakelvertraging differentiëel Verstelbaar
Aardlekgevoeligheid 0,03…1 A, Verstelbaar in stappen van 0,001 A
1…30 A, Verstelbaar in stappen van 0,1 A
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk for 0,03 A
Verstelbaar 0…4,5 s for 0,03…30 A Verstelbaar in stappen van 10 ms
Instelling drempel 0.015...1 A Verstelbaar in stappen van 0,001 A vooralarm
1...30 A Verstelbaar in stappen van 0,1 A vooralarm
0.03...1 A Verstelbaar in stappen van 0,001 A alarm
1...30 A Verstelbaar in stappen van 0,1 A alarm
Compatibiliteit stroomsensoren Vigipact TOA aardlekstroomsensor
Vigipact A aardlekstroomsensor
Vigipact L aardlekstroomsensor
Ithe conventionele omsloten thermische stroom 8 A
Minimale belasting 10 mA bij 12 V
Us nominale voedingsspanning 110...130 V AC 50/60 Hz 70...110 %
Stroomverbruik in VA 8 VA
Gecontroleerd distributiesysteem 1000 V - AC bij 50/60 Hz (maximum)
1000 V - AC bij 400 Hz (maximum)
Aardingssysteem TT
IT
TN-S
[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV
Reset Terugzetten opafstand
Complementair
Testfunctie Test op afstand
Afstandstest (via communicatie)
Lokaal
Samenstelling signaleringscontacten 1 C/O alarm Fail-safe
1 NO vooralarm Fail-safe
Type meting Interne meting aardsluitingsstroom, bereik: 20...200 %, nauwkeurigheid: +/- 20 %
Refresh-tijd 0.5 s
Communicatiedienst Modbus slave
Sperinrichting instellingen Beschermd via toegangscode
Aansluitingen - aansluitklemmen Alarmkring: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
Alarmkring: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12
Relaistest en storingreset: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
Relaistest en storingreset: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12
Sensor: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
Sensor: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12
Spanningsaanwezigheid: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
Spanningsaanwezigheid: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12
Voeding: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
Voeding: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12
Pre-alarm: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
Pre-alarm: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12
Wire stripping length Alarmkring: 6 mm
Relaistest en storingreset: 6 mm
Sensor: 6 mm
Spanningsaanwezigheid: 6 mm
Voeding: 6 mm
Pre-alarm: 6 mm
Tightening torque Alarmkring: 0,5 N.m
Relaistest en storingreset: 0,5 N.m
Sensor: 0,5 N.m
Spanningsaanwezigheid: 0,5 N.m
Voeding: 0,5 N.m
Pre-alarm: 0,5 N.m
Standards EN/IEC 60947-2 Bijlage M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 Nr. 144
Width 72 mm
Height 72 mm
Depth 117 mm
Afmetingen uitsnijding 68 x 68 mm
Net weight 0,3 kg
IP beschermingsgraad Voorkant: IP40 conform aan IEC 60529
Andere onderdelen: IP30 conform aan IEC 60529
Aansluiting: IP20 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK07 conforming to EN 50102
Mechanische stevigheid Trillingen 13,2...100 Hz: 0,7 g
Trillingen 2...13,2 Hz: +/- 1 mm
Omgeving
Milieu-eigenschappen Blootstelling aan vochtige hitte buiten bedrijf conform aan IEC 60068-2-30
Blootstelling aan vochtige hitte in bedrijf conform aan IEC 60068-2-56
Zoutnevel conform aan IEC 60068-2-52
Overvoltage category IV
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse II
Elektromagnetische compatibiliteit Geleide en uitgestraalde emissies: , B conform aan CISPR 11
Geleide radiofrequentie immuniteitstest: , 3 conform aan IEC 61000-4-6
Elektrostatische ontlading immuniteitstest: , 4 conform aan IEC 61000-4-2
Voorbereid voor energiegeleiding: , 4 conform aan IEC 61000-4-5
Voorbereid voor lage energiegeleiding: , 4 conform aan IEC 61000-4-4
Gevoeligheid uitstraling: , 3 conform aan IEC 61000-4-3
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Pollution degree 3 conform aan IEC 60664-1
Ambient air temperature for operation -25…55 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 11 cm
Package 1 Length 16 cm
Package 1 Weight 464 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,487 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur