|
|
|
LXM32MU90M2
Motion servo drive - Lexium 32 - Enkelfase voeding - 115/230V - 0,3/0,5kW
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Lexium 32
|
Device short name
|
LXM32M
|
Product or component type
|
Servo-aandrijving beweging
|
Formaat van de aandrijving
|
Book
|
Aantal fasen in netwerk
|
Enkelfasig
|
Us nominale voedingsspanning
|
100...120 V - 15...10 %
200...240 V - 15...10 %
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
85…132 V
170…264 V
|
Voedingsfrequentie
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Network frequency
|
47,5...63 Hz
|
EMC-filter
|
Geïntegreerd
|
Continue uitgangsstroom
|
3 A bij 8 kHz
|
Outputstroom 3s piek
|
6 A bij 115 V voor 5 s
9 A bij 230 V voor 5 s
|
Continu vermogen
|
400 W bij 115 V
900 W bij 230 V
|
Nominaal vermogen
|
0,3 kW bij 115 V 8 kHz
0,5 kW bij 230 V 8 kHz
|
Netstroom
|
5,2 A, THDI of 90 % bij 115 V, met externe lijnsmoorspoel van 2 mH
6,3 A, THDI of 107 % bij 230 V, met externe lijnsmoorspoel van 2 mH
5,4 A, THDI of 159 % bij 115 V, zonder lijnsmoorspoel
4,5 A, THDI of 166 % bij 230 V, zonder lijnsmoorspoel
|
Complementair
Schakelfrequentie
|
8 kHz
|
Overvoltage category
|
III
|
Maximale lekstroom
|
30 mA
|
Uitgangsspanning
|
<= voedingsspanning
|
Elektrische isolatie
|
Tussen stroom en bediening
|
Type kabel
|
IEC-kabel met enkele draad (temperatuur: 50 °C) koper 90 °C XLPE/EPR
|
Elektrische aansluiting
|
Terminal, klemvermogen: 3 mm², AWG 12 (CN8)
Terminal, klemvermogen: 5 mm², AWG 10 (CN1)
Terminal, klemvermogen: 5 mm², AWG 10 (CN10)
|
Aanspanmoment
|
CN8: 0,5 N.m
CN1: 0,7 N.m
CN10: 0,7 N.m
|
Aantal discrete inputs
|
2 vastleggen onderscheiden invoer(en)
2 veiligheid onderscheiden invoer(en)
4 logisch onderscheiden invoer(en)
|
Discreet inputtype
|
Vastleggen (kap klemmen)
Logisch (Di klemmen)
Veiligheid (aanvulling van STO_A, aanvulling van STO_B klemmen)
|
Duur sampling
|
Di: 0,25 ms digitaal
0,25 ms
|
Discrete ingangsspanning
|
24 V DC voor vastleggen
24 V DC voor logisch
24 V DC voor veiligheid
|
Discrete inputlogica
|
Positief (aanvulling van STO_A, aanvulling van STO_B) bij Status 0: < 5 V bij Status 1: > 15 V conform aan EN/IEC 61131-2 type 1
Positief (Di) bij Status 0: > 19 V bij Status 1: < 9 V conform aan EN/IEC 61131-2 type 1
Positief of negatief (Di) bij Status 0: < 5 V bij Status 1: > 15 V conform aan EN/IEC 61131-2 type 1
|
Responstijd
|
<= 5 ms aanvulling van STO_A, aanvulling van STO_B
|
Aantal digitale uitgangen
|
3
|
Discreet uitgangstype
|
Logisch uitvoer(en) (DO)24 V DC
|
Discrete uitgangsspanning
|
<= 30 V DC
|
Discrete outputlogica
|
Positief of negatief (DO) conform aan EN/IEC 61131-2
|
Tijd contactdender
|
<= 1 ms voor aanvulling van STO_A, aanvulling van STO_B
2 µs voor kap
0.25 µs...1.5 ms voor Di
|
Remstroom
|
50 mA
|
Responstijd bij output
|
250 µs (DO) voor digitaal uitvoer(en)
|
Type controlesignaal
|
Encoder feedback servomotor
Pulstreinuitgang (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
Puls/richting (P/D), A/B, CW/CCW verbinding 5 V, 24 V (open collector) <10 kHz <1 m
Puls/richting (P/D), A/B, CW/CCW verbinding 5 V, 24 V (druk-trek) <200 kHz <10 m
Puls/richting (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
|
Type bescherming
|
Tegen omgekeerde polariteit: inputsignaal
Tegen kortsluitingen: outputsignaal
|
Veiligheidsfunctie
|
STO (safe torque off), geïntegreerd
SS1 (safe stop 1), met afzonderlijke eSM veiligheidskaart
SS2 (safe stop 2), met afzonderlijke eSM veiligheidskaart
SLS (safe limited speed), met afzonderlijke eSM veiligheidskaart
SOS (safe operating stop), met afzonderlijke eSM veiligheidskaart
|
Veiligheidsniveau
|
SIL 3 conform aan EN/IEC 61508
PL = e conform aan ISO 13849-1
|
Communicatie-interface
|
Modbus, geïntegreerd
CANopen, met afzonderlijke communicatiekaart
EthernetIP, met afzonderlijke communicatiekaart
EtherCAT, met afzonderlijke communicatiekaart
Profibus, met afzonderlijke communicatiekaart
DeviceNet, met afzonderlijke communicatiekaart
I/O, met afzonderlijke communicatiekaart
Modbus, met afzonderlijke communicatiekaart
ProfiNet, met afzonderlijke communicatiekaart
|
Type connector
|
RJ45 (met label CN7) voor Modbus
|
Fysieke interface
|
2-draads multidrop RS485 voor Modbus
|
Transmissiesnelheid
|
9600, 19200, 38400 bps voor buslengte 40 m voor Modbus
|
Aantal adressen
|
1…247 voor Modbus
|
Status LED
|
1 LED (rood) spanning servoaandrijving
|
Signaliseerfunctie
|
Weergave van fouten 7 segmenten
|
Markering
|
CE
|
Werkingspositie
|
Vertikaal +/- 10 graden
|
Compatibiliteit product
|
Servomotor BMH (70 mm, 1 motorgroepen)
Servomotor BSH (70 mm, 1 motorgroepen)
Servomotor BSH (55 mm, 3 motorgroepen)
Servomotor BSH (55 mm, 1 motorgroepen)
Servomotor BSH (55 mm, 2 motorgroepen)
|
Width
|
68 mm
|
Height
|
270 mm
|
Depth
|
237 mm
|
Net weight
|
1,8 kg
|
Omgeving
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Geleid EMC, klasse A groep 1 conform aan EN 55011
Geleid EMC, klasse A groep 2 conform aan EN 55011
Geleid EMC, omgeving 2 categorie C3 conform aan EN/IEC 61800-3
Geleid EMC, categorie C2 conform aan EN/IEC 61800-3
Geleid EMC, omgevingen 1 en 2 conform aan EN/IEC 61800-3
Elektrostatische ontlading immuniteitstest, niveau 3 conform aan EN/IEC 61000-4-2
Gevoelig aan elektromagnetische velden, niveau 3 conform aan EN/IEC 61000-4-3
1,2/50 µs schokgolven immuniteitstest, niveau 3 conform aan EN/IEC 61000-4-5
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest, niveau 4 conform aan EN/IEC 61000-4-4
Uitgestraalde EMC, klasse A groep 2 conform aan EN 55011
Uitgestraalde EMC, categorie C3 conform aan EN/IEC 61800-3
|
Standards
|
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
|
Product certifications
|
CSA
TÜV
UL
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan EN/IEC 60529
IP20 conform aan EN/IEC 61800-5-1
|
Trilling bestendigheid
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm piek naar piek (f= 3…13 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms conform aan EN/IEC 60028-2-27
|
Pollution degree
|
2 conform aan EN/IEC 61800-5-1
|
Milieu-eigenschappen
|
Klasse 3C1 conform aan IEC 60721-3-3
|
Relatieve vochtigheid
|
Klasse 3K3 (5 tot 85%) zonder condensatie conform aan IEC 60721-3-3
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
0…50 °C conform aan UL
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…70 °C
|
Type koeling
|
Natuurlijke convectie
|
Bedrijfshoogte
|
<= 1000 m zonderverlies
> 1000...3000 m voorwaardelijk
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11 cm
|
Package 1 Width
|
27,5 cm
|
Package 1 Length
|
33 cm
|
Package 1 Weight
|
2,344 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,432 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
51,708 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|