|
|
|
LXM32SD18M2
Motion servo drive - Lexium 32 - Enkelfase voeding - 115/230V - 0,5/1kW
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Lexium 32
|
Device short name
|
LXM32S
|
Product or component type
|
Servo-aandrijving beweging
|
Formaat van de aandrijving
|
Book
|
Aantal fasen in netwerk
|
Enkelfasig
|
Us nominale voedingsspanning
|
100...120 V - 15...10 %
200...240 V - 15...10 %
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
85…132 V
170…264 V
|
Voedingsfrequentie
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Network frequency
|
47,5...63 Hz
|
EMC-filter
|
Geïntegreerd
|
Continue uitgangsstroom
|
6 A bij 8 kHz
|
Outputstroom 3s piek
|
10 A bij 115 V voor 5 s
18 A bij 230 V voor 5 s
|
Continu vermogen
|
800 W bij 115 V
1600 W bij 230 V
|
Nominaal vermogen
|
0,5 kW bij 115 V 8 kHz
1 kW bij 230 V 8 kHz
|
Netstroom
|
9,9 A, THDI of 74 % bij 115 V, met externe lijnsmoorspoel van 2 mH
10,6 A, THDI of 93 % bij 230 V, met externe lijnsmoorspoel van 2 mH
8,5 A, THDI of 147 % bij 115 V, zonder lijnsmoorspoel
8,4 A, THDI of 148 % bij 230 V, zonder lijnsmoorspoel
|
Complementair
Schakelfrequentie
|
8 kHz
|
Overvoltage category
|
III
|
Maximale lekstroom
|
30 mA
|
Uitgangsspanning
|
<= voedingsspanning
|
Elektrische isolatie
|
Tussen stroom en bediening
|
Type kabel
|
IEC-kabel met enkele draad (temperatuur: 50 °C) koper 90 °C XLPE/EPR
|
Elektrische aansluiting
|
Terminal, klemvermogen: 3 mm², AWG 12 (PA/+, PBI, PBe)
|
Aanspanmoment
|
PA/+, PBI, PBe: 0,5 N.m
|
Aantal discrete inputs
|
2 vastleggen onderscheiden invoer(en)
|
Discreet inputtype
|
Vastleggen (kap klemmen)
|
Duur sampling
|
0,25 ms
|
Discrete ingangsspanning
|
24 V DC voor vastleggen
|
Discrete inputlogica
|
Positief (aanvulling van STO_A, aanvulling van STO_B) bij Status 0: < 5 V bij Status 1: > 15 V conform aan EN/IEC 61131-2 type 1
|
Responstijd
|
<= 5 ms aanvulling van STO_A, aanvulling van STO_B
|
Aantal digitale uitgangen
|
3
|
Discreet uitgangstype
|
Logisch uitvoer(en) (DO)24 V DC
|
Discrete uitgangsspanning
|
<= 30 V DC
|
Discrete outputlogica
|
Positief of negatief (DO) conform aan EN/IEC 61131-2
|
Tijd contactdender
|
<= 1 ms voor aanvulling van STO_A, aanvulling van STO_B
|
Remstroom
|
50 mA
|
Responstijd bij output
|
250 µs (DO) voor digitaal uitvoer(en)
|
Veiligheidsfunctie
|
STO (safe torque off), geïntegreerd
|
Veiligheidsniveau
|
SIL 3 conform aan EN/IEC 61508
|
Communicatie-interface
|
Modbus, geïntegreerd
SERCOS III, geïntegreerd
|
Type connector
|
RJ45 (met label CN7) voor Modbus
|
Fysieke interface
|
2-draads multidrop RS485 voor Modbus
|
Transmissiesnelheid
|
9600, 19200, 38400 bps voor buslengte 40 m voor Modbus
|
Aantal adressen
|
1…247 voor Modbus
|
Status LED
|
1 LED (rood) spanning servoaandrijving
|
Signaliseerfunctie
|
Weergave van fouten 7 segmenten
|
Markering
|
CE
|
Werkingspositie
|
Vertikaal +/- 10 graden
|
Compatibiliteit product
|
Servomotor BMH (70 mm, 1 motorgroepen)
|
Width
|
68 mm
|
Height
|
270 mm
|
Depth
|
237 mm
|
Net weight
|
1,9 kg
|
Omgeving
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Geleid EMC conform aan EN 55011 class A groep 1
|
Standards
|
EN/IEC 61800-3
|
Product certifications
|
CSA
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan EN/IEC 60529
|
Trilling bestendigheid
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms conform aan EN/IEC 60028-2-27
|
Pollution degree
|
2 conform aan EN/IEC 61800-5-1
|
Milieu-eigenschappen
|
Klasse 3C1 conform aan IEC 60721-3-3
|
Relatieve vochtigheid
|
Klasse 3K3 (5 tot 85%) zonder condensatie conform aan IEC 60721-3-3
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
0…50 °C conform aan UL
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…70 °C
|
Type koeling
|
Geïntegreerde ventilator
|
Bedrijfshoogte
|
<= 1000 m zonderverlies
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,6 cm
|
Package 1 Width
|
27,5 cm
|
Package 1 Length
|
33 cm
|
Package 1 Weight
|
2,482 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,819 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
53,916 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|