|
|
|
LXM62DD15D21000
Lexium 62 Dubbele aandrijving 15 A - kit met toebehoren inbegrepen
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
PacDrive 3
|
Device short name
|
LXM 62
|
Product or component type
|
Dubbele aandrijving
|
Complementair
Compatibiliteit product
|
Servomotor SHS
Servomotor SH3 (70 mm, 2 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van koppel en snelheid
Servomotor SH3 (70 mm, 3 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van koppel en snelheid
Servomotor SH3 (100 mm, 1 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van koppel en snelheid
Servomotor SH3 (100 mm, 2 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van koppel en snelheid
Servomotor SH3 (100 mm, 2 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van hoog koppel
Servomotor SH3 (100 mm, 3 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van hoog koppel
Servomotor SH3 (140 mm, 1 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van hoog koppel
Servomotor MH3 (70 mm, 2 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van koppel en snelheid
Servomotor MH3 (70 mm, 3 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van koppel en snelheid
Servomotor MH3 (100 mm, 1 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van koppel en snelheid
|
Aantal fasen in netwerk
|
Driefasig
|
[Us] nominale voedingsspanning (via voedingsmodule)
|
400 V (- 10...10 %) voor driefasig
230 V (- 10...10 %) voor driefasig
230 V (- 10...10 %) voor enkelfasig
|
Voedingsfrequentie
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Continue uitgangsstroom
|
5 A bij 4 kHz
|
Outputstroom 3s piek
|
15 A bij 4 kHz
|
Continu vermogen
|
2,4 kW
|
Nominaal vermogen
|
2,4 kW
|
Schakelfrequentie
|
8 kHz
|
Overvoltage category
|
III
|
Elektrische aansluiting
|
Terminal, klemvermogen: 0.2...15 mm², AWG 24...AWG 16 (CN4)
Terminal, klemvermogen: 0.5...16 mm², AWG 20...AWG 6 (CN5)
Terminal, klemvermogen: 0.75...16 mm², AWG 18...AWG 6 (CN6)
Terminal, klemvermogen: 0.2...6 mm², AWG 24...AWG 10 (CN7)
|
Aanspanmoment
|
CN1: 2,5 N.m
|
Aantal ingangen
|
2 digitaal
2 tastsonde
|
Discrete ingangsspanning
|
24 V DC for - 20...25 %
|
Aantal uitgangen
|
2 digitaal
|
Discrete uitgangsspanning
|
24 V DC
|
Veiligheidsfunctie
|
STO (safe torque off)
|
Communicatie-interface
|
SERCOS III, geïntegreerd
|
Depth
|
270 mm
|
Height
|
310 mm
|
Width
|
44,5 mm
|
Net weight
|
3 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 61508
ISO 13849-1
IEC 61800-5-1
IEC 62061
IEC 62061
CSA C22.2 Nr 14
IEC 61800-5-2
ISO 13849-2
UL 508C
IEC 61800-3
|
Product certifications
|
UL
EAC
CSA
CE
TÜV
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529
|
Trilling bestendigheid
|
10 m/s² conform aan IEC 60721-3-3
|
Schokbestendigheid
|
100 m/s² conform aan IEC 60721-3-3
|
Pollution degree
|
2 conform aan IEC 61800-5-2
|
Milieu-eigenschappen
|
3K3 conform aan IEC 60721-3-3
|
Relative humidity
|
5…85 %
|
Ambient air temperature for operation
|
5…55 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,2 cm
|
Package 1 Width
|
32,5 cm
|
Package 1 Length
|
42,5 cm
|
Package 1 Weight
|
4,01 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
75,0 cm
|
Package 2 Width
|
60,0 cm
|
Package 2 Length
|
80,0 cm
|
Package 2 Weight
|
53,1 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|