|
|
|
M9A26927
Multi 9 - Foutcontact - 1 SD - 240/415V AC - 24/130V DC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Multi 9
|
Product or component type
|
Fout contact
|
Device short name
|
SD
|
Samenstelling signaleringscontacten
|
1 C/O
|
In toegekende stroomsterkte
|
3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
6 A at <= 240 V, AC 50/60 Hz
6 A at 24 V, DC
2 A at 48 V, DC
1,5 A at 60 V, DC
1 A at 130 V, DC
|
Spanning stuurkring
|
240...415 V AC 50/60 Hz
24...130 V DC
|
Aantal modules van 9 mm
|
1
|
Complementair
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
Mounting mode
|
Vast
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Bovenzijde: JA
|
Height
|
85 mm
|
Width
|
9 mm
|
Depth
|
73,5 mm
|
Net weight
|
30 g
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Klemaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 2,5 mm² (AWG 14) - stijf
Klemaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm² (AWG 16) - stijf
|
Wire stripping length
|
9 mm for onderzijde connection
|
Tightening torque
|
1 N.m onderzijde
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 60947-5-1
EN 62019-2
|
Product certifications
|
CSA
PCT
UL
UR
CCC
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,1 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
39 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
26,5 cm
|
Package 2 Weight
|
526 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5,101 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|