|
|
|
M9A26963
Multi9 - Onderspanning uitschakelspoel - MNs - 220/240V AC
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Multi 9
|
Product or component type
|
Onderspanning uitschakelspoel
|
Device short name
|
MNs
|
Spanning stuurkring
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Control type
|
Vertraagd
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Multi 9 C60BP
Multi 9 C60BPR
Multi 9 C60SP
Multi 9 GFP
Multi 9 C60H-DC
|
Local signalling
|
Werkingsindicatielampje
|
Mounting mode
|
Vast
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Bovenzijde: JA
|
Hoogte
|
82,5 mm
|
Breedte
|
18 mm
|
Diepte
|
68 mm
|
Net weight
|
0,066 kg
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Klemaansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 2,5 mm² (AWG 14) - stijf
Klemaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm² (AWG 16) - stijf
|
Wire stripping length
|
9 mm for onderzijde connection
|
Tightening torque
|
1 N.m onderzijde
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 60947-1
|
Product certifications
|
PCT
UR
UL
|
Pollution degree
|
3
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,9 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
76 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
26,5 cm
|
Package 2 Weight
|
677 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,58 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof
|
Ja
|
Pakket met gerecycleerd karton
|
Nee
|
SCIP-nummer
|
De0ee70b-a441-4aab-aaa6-a931298bfc8d
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
In overeenstemming met vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
|
Terugname
|
No
|
|
|