Schneider-Electric
 
MEG5300- dataprocessor
MEG5300-0001
Universele LED dimmermodule - Zwart
EAN Code EAN Code: 
4042811185107
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Dimmer
Product presentatie Module
Complementair
Device application Automatische belastingsdetectie
Bediening dimmer Afstandsbediening
Type last Resistief: 5...200 W
RL LED lamp: 4...20 VA
Halogeen: 5...150 W
RC LED lamp: 4...100 VA
Ue toegekende bedrijfspanning 230 V AC 50/60 Hz
IP-beschermingsgraad IP20
Hoogte 45 mm
Breedte 40 mm
Diepte 20 mm
Inbouwdiepte 20 mm
Gewicht product 0,02 kg
Standards EN 61000-6-3
EN 60669-2-1
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,200 cm
Package 1 Width 7,400 cm
Package 1 Length 7,700 cm
Package 1 Weight 34,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 19,900 cm
Package 2 Width 30,800 cm
Package 2 Length 40,500 cm
Package 2 Weight 3,760 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 9c9567c4-c942-4447-9dce-0553f622990d
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden