Schneider-Electric
 
METSECTR46500 foto- dataprocessor
METSECTR46500
PowerLogic - Ropestyle current tranformer - 5000 A - d=146 mm - lead=2.4 m
EAN Code EAN Code: 
3606489421434
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PowerLogic
Product or component type Stroom omzetter
Categorie toebehoren Meettoebehoren
Bereik compatibiliteit Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3555
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3565
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502A
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550A
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555A
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560A
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561A
Type stroomtransformator Flexibele kern
Complementair
Elektrische aansluiting Losse kabel: 2,4 m600 V
Meetstroom 50…5000 A
Network frequency 50 Hz
Frequentiemeetbereik 50…1500 Hz
Meetnauwkeurigheid 1 %
Installatiecategorie IV
Pollution degree 2
Dikte 8 mm
Hoogte Open: 460 mm
Diameter Gesloten: 146 mm
Omgeving
IP beschermingsgraad IP67
Standards UL 61010-2-032
UL 61010-1
EN 61010-2-032
ANSI/IEEE C57.13
EN 61010-1
Product certifications CE
UL erkend
cURus
Relative humidity 0…95 %
Ambient air temperature for operation -15…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,800 cm
Package 1 Width 23,000 cm
Package 1 Length 32,000 cm
Package 1 Weight 163,600 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,423 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Conform
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden