Analyse energiekwaliteit
|
Tot 31ste harmonische
|
Device application
|
Verschillende tarieven
Vermogensmonitoring
|
Type meting
|
Stroom
Spanning
Frequentie
Arbeidscoëfficiënt
Energie
Actief en reactief vermogen
|
Voedingsspanning
|
90..450V AC 45...65 Hz
100...300 V DC
|
Network frequency
|
60 Hz
50 Hz
|
In nominale stroom
|
5 A
1 A
|
Type netwerk
|
3P
1P + N
3P + N
|
Maximaal energieverbruik in VA
|
11 VA bij 415 V
|
Lokale signalering
|
100 ms 120 V AC typisch
400 ms 230 V AC typisch
50 ms 125 V DC typisch
|
Type display
|
Monochroom grafisch LCD
|
Resolutie display
|
128 x 128
|
Monsterfrequentie
|
64 samples/cyclus
|
Meetstroom
|
5…9000 mA
|
Analoog inputtype
|
Spanning (impedance 10 MOhm)
Stroom (impedance <= 0.3 mOhm)
|
Meetspanning
|
35…760 V AC 45...65 Hz tussen fases
20…400 V AC 45...65 Hz tussen fase en nul
|
Frequentiemeetbereik
|
45…65 Hz
|
Aantal ingangen
|
2 digitaal
|
Meetnauwkeurigheid
|
Actief vermogen +/-0,5%
Reactieve energie +/- 2 %
Actief vermogen +/-0,5%
Schijnbaar vermogen +/-0,5%
Frequentie +/- 0.05 %
Arbeidscoëfficiënt +/-0,5
Stroom +/-0,5%
Spanning +/-0,5%
Schijnbare energie +/-0,5%
Reactief vermogen +/- 2 %
|
Nauwkeurigheidsklasse
|
Klasse 0.5S actief vermogen conform aan IEC 62053-22
|
Aantal uitgangen
|
2 relais
2 digitaal
|
Weergegeven informatie
|
Tarief (4)
|
Protocol communicatiepoort
|
Modbus TCP/IP bij 10/100 Mbit/s, isolatie 2500 V
BACnet IP
|
Communicatiepoortondersteuning
|
Ethernet
|
Gegevensregistratie
|
Gegevenslogboeken
Alarm logs
Tijdstempel
Gebeurtenislogboeken
Min/max. van onmiddellijke waarden
Onderhoud logs
|
Geheugencapaciteit
|
256 kB
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Spanningskring: schroef aansluitblok4
Stuurkring: schroef aansluitblok2
Stroomtransformator: schroef aansluitblok6
Invoer/uitvoercircuit: schroef aansluitblok6
Relais output: schroef aansluitblok4
Ethernet-netwerk: RJ45 connector
|
Mounting mode
|
Verzonken montage
|
Montagesteun
|
Kader
|
Standards
|
EN 50470-1
IEC 62053-24
IEC 60529
UL 61010-1
IEC 62053-22:2020
EN 50470-3
IEC 61557-12:2015
IEC 62053-23:2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:2015
|
Product certifications
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
|
Width
|
96 mm
|
Diepte
|
72 mm
|
Height
|
96 mm
|
Net weight
|
430 g
|