|
|
|
MIP30118
Resi9 MP, Mini Pragma, Voorpaneel, Wit, Accessoire voor inbouwverdelers, 1x18 modules
|
|
|
Hoofd
Range
|
Resi9
|
Product or component type
|
Type frontplaat
|
Type frontplaat
|
Gewoon
|
Categorie toebehoren
|
Installatie toebehoren
|
Bereik compatibiliteit
|
Resi9 RESI9 MP
|
Complementair
Montage behuizing
|
Verzonken
|
Type frontplaat
|
Vol
|
Aantal horizontale rijen
|
1
|
Aantal modules (18 mm) per rij
|
18
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
18
|
Materiaal kast
|
Deur: technoplastic
Voorkant: technoplastic
|
Breedte
|
Buiten: 402 mm
|
Hoogte
|
Buiten: 252 mm
|
Diepte
|
Wand : 13 mm
Buiten : 19 mm
|
Kleur
|
Voorkant: wit (RAL 9003)
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60695-2-11
EN 50102
IEC 529
|
Vuurbestendigheid
|
Deur: 650 °C
Voorkant: 650 °C
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,2 cm
|
Package 1 Width
|
40,2 cm
|
Package 1 Length
|
25,2 cm
|
Package 1 Weight
|
370 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
52 cm
|
Package 2 Weight
|
7,56 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
112
|
Package 3 Height
|
60 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
72,48 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
RoHS-richtlijn EU
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Giftig zwaar metaal vrij
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|