Schneider-Electric
 
MIP30212 foto- dataprocessor
MIP30212
Resi9 MP, Mini Pragma, Voorpaneel, Wit, Accessoire voor inbouwverdelers, 2x12 modules
EAN Code EAN Code: 
3606480150302
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Resi9
Product or component type Type frontplaat
Type frontplaat Gewoon
Categorie toebehoren Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit Resi9 RESI9 MP
Complementair
Montage behuizing Verzonken
Type frontplaat Vol
Aantal horizontale rijen 2
Aantal modules (18 mm) per rij 12
Totaal aantal modules (18 mm) 24
Materiaal kast Deur: technoplastic
Voorkant: technoplastic
Breedte Buiten: 294 mm
Hoogte Buiten: 377 mm
Diepte Buiten : 18 mm
Kleur Voorkant: wit (RAL 9003)
Omgeving
Standards IEC 60695-2-11
IEC 529
EN 50102
Vuurbestendigheid Deur: 650 °C
Voorkant: 650 °C
IK-beschermingsgraad IK07
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 29,4 cm
Package 1 Length 37,5 cm
Package 1 Weight 806,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 53,5 cm
Package 2 Width 41,0 cm
Package 2 Length 30,5 cm
Package 2 Weight 9,0 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 118,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 156,0 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months