Schneider-Electric
 
MIP99047 foto- dataprocessor
MIP99047
Resi9 MP, Mini Pragma, Montagekit voor holle wanden, Accessoire voor verdelers
EAN Code EAN Code: 
3606480168062
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Resi9
Product or component type Montagekit
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Bereik compatibiliteit Resi9 RESI9 MP
Complementair
Montage behuizing Oppervlak
Verzonken
Mounting support Holle partitie
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 17,000 cm
Package 1 Weight 58,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,311 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months