Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

MTN2000-0319 |
Schneider-Electric
 
MTN2000- dataprocessor
MTN2000-0319
Systeem M - WCD - Zonder randaarde - Schroefklem - Kinderbeveiliging - Polarwit
EAN CodeEAN Code: 
3606480302800
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Beschermde naam M-Star
M-Plan glass
System M
M-Elegance
M-Arc
M-Smart
M-Plan
Product presentatie Mechanisme met centrale plaat
Outlet standard deviation CEE 7 standaard
Product or component type Stopcontact
Extra informatie stekkerbus Sluiting
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Kleurtint Poolwit (RAL 9010)
Connections - terminals Schroefaansluitblok
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 7,1 cm
Package 1 Weight 75,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,1 cm
Package 2 Width 18,1 cm
Package 2 Length 27,1 cm
Package 2 Weight 865,0 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,87 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Conform
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
contractuele waarborg
Garantie 18 months