Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

MTN2000-0325 |
Schneider-Electric
 
MTN2000- dataprocessor
MTN2000-0325
SYSTEEM-M WCD KINDBEVEILIGING POLARWIT
EAN CodeEAN Code: 
3606480302817
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Beschermde naam M-Arc
M-Plan
M-Plan glass
M-Star
M-Elegance
M-Smart
System M
Product presentatie Mechanisme met centrale plaat
Outlet standard deviation CEE 7 standaard
Product or component type Stopcontact
Extra informatie stekkerbus Sluiting
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Kleurtint Actiefwit (RAL 9016)
Connections - terminals Schroefaansluitblok
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,700 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 7,100 cm
Package 1 Weight 68,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,700 cm
Package 2 Width 18,400 cm
Package 2 Length 27,300 cm
Package 2 Weight 834,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 19,800 cm
Package 3 Width 30,300 cm
Package 3 Length 40,500 cm
Package 3 Weight 3,706 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Ja
SCIP-nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname No
contractuele waarborg
Garantie 18 months