|
|
|
MTN2003-0004
LED-controlelampmodule - Met groene LED
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten sokkels
|
Product or component type
|
Indicatorlampje
|
Aantal polen
|
2
|
Complementair
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
[Ue] rated operational voltage
|
230...255V
|
Maximum ontladingsstroom
|
5 kA
|
Categorie communicatienetwerk
|
3
|
Market segment
|
Residentieel
Klein commercieel
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,4 cm
|
Package 1 Width
|
2,2 cm
|
Package 1 Length
|
7,4 cm
|
Package 1 Weight
|
11,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,06 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|