|
|
|
MTN2303-0325
WCD - BZK - Controlelamp - TV - Kinderbeveiliging - Actief wit - Systeem M
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Beschermde naam
|
M-Plan glass
M-Star
M-Elegance
M-Arc
System M
M-Smart
M-Plan
|
Product presentatie
|
Mechanisme met centrale plaat
|
Outlet standard deviation
|
Duits
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Extra informatie stekkerbus
|
Met etiketoppervlak
Sluiting
|
Complementair
Local signalling
|
Met verlichting
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Kleurtint
|
Actiefwit (RAL 9016)
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Oppervlaktebehandeling
|
Antibacterieel
|
Nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,3 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
7,6 cm
|
Package 1 Weight
|
94 g
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
Voldoet
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|