|
|
|
MTN2303-0414
WCD - BZK - Controlelamp - Tekstveld - Kinderbeveiliging - Antraciet - Systeem M
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Beschermde naam
|
M-Plan
M-Star
M-Arc
System M
M-Smart
M-Elegance
M-Plan glass
|
Product presentatie
|
Mechanisme met centrale plaat
|
Outlet standard deviation
|
Duits
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Extra informatie stekkerbus
|
Met etiketoppervlak
Sluiting
|
Complementair
Local signalling
|
Met verlichting
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Kleurtint
|
Antraciet (RAL 7024)
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,3 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
7,6 cm
|
Package 1 Weight
|
94,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,11 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
In studie
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|